I nostri marchi

Modulo di espansione del sistema di gestione batterie

Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Anteriore sinistro
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Anteriore sinistro
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Anteriore sinistro
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Anteriore destro
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Anteriore frontale
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Back
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Anteriore sinistro
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Anteriore destro
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Anteriore frontale
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie Back
RoHS
  • Ricarica intelligente e gestione remota delle batterie fisse

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9922S Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Modulo di espansione del sistema di gestione batterie
Ricarica intelligente e gestione remota delle batterie fisse
Include: Guida di installazione

Gestione batterie Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Accesso di sola lettura
Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Password Security
Protezione con password selezionabile dall'utente.

Facilità di gestione

Logging dati
Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Consente un rapido accesso da qualsiasi punto della rete.
Registrazione eventi
L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Stato dei LED locali
Quattro LED sul pannello anteriore segnalano i problemi con batterie, caricabatterie, ambiente o unità stessa.
Gestione Telnet
Fornisce una sessione telnet , SCP o SSH per l'accesso alla gestione remota.

Compatibilità

Compatibilità delle batterie
Batterie da 2, 4, 8 o 12 V VRLA o a liquido
Batterie da 1,2 o 2,4 V al nickel-cadmio (AP9921X)

Disponibilità

Segnalazione guasti
La segnalazione di problemi critici via e-mail/pager o SNMP trap (eventi) garantisce la gestione tempestiva di situazioni potenzialmente pericolose.
Batteria individuale sotto carica
Il caricamento individuale supplementare assicura che ciascuna batteria sia completamente carica e contribuisce a impedire l’invecchiamento prematuro causato dall’eccesso di caricamento.
Batteria individuale sotto monitoraggio
Il monitoraggio di tensione e corrente assicura che le batterie individuali siano pronte all’uso e sostituite soltanto quando necessario.
Rilevamento dei guasti delle batterie
Esegue il monitoraggio delle variazioni di temperatura sia a livello della sala che della batteria individuale per rilevare tempestivamente instabilità termica, celle in corto circuito, circuiti aperti e batterie non funzionanti.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
43mm, 4.3cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
432mm, 43.2cm
Peso senza imballaggio
5.38kg
Peso con imballaggio
8.46kg
Altezza imballaggio
89mm, 8.9cm
Larghezza imballaggio
579mm, 57.9cm
Profondità imballaggio
554mm, 55.4cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
"CE", cUL listed / CSA, EN 55024, FCC Parte 15 classe B, UL listed / CSA, VDE
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi