Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz

Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Anteriore sinistro
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Anteriore sinistro
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Anteriore sinistro
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Anteriore sinistro
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Miscellaneous
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Miscellaneous
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Detailed
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Anteriore sinistro
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Anteriore sinistro
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Miscellaneous
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Miscellaneous
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Detailed
  • UPS integrato, quadro di distribuzione e software di gestione in un armadio impermeabile ottimizzato per l'alimentazione scalabile del Data Center

Visualizza la panoramica sul prodotto

PFMPE0250EB Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E)
Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz
UPS integrato, quadro di distribuzione e software di gestione in un armadio impermeabile ottimizzato per l'alimentazione scalabile del Data Center
  • Input Power Factor Correction
    Lato ingresso, questo prodotto ha un fattore di potenza corretto sempre equivalente a 1, a prescindere dal carico e dalla tensione di rete. Un fattore di potenza di 1 minimizza i costi di installazione consentendo l'uso di cavi e fusibili più piccoli.
  • Potenza erogabile scalabile
    Abbatte immediatamente i costi legati al sovradimensionamento dell'UPS consentendo rapidi upgrade in tempi successivi.
  • Tempo di autonomia scalabile
    Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.

Modulo di alimentazione Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Scalabile e flessibile
I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Implementazione rapida e semplice
I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica
I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Yemen, Mayotta, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
250.0kWatt
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz
Altre tensioni di uscita
400
Fattore di cresta del carico
Illimitato
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
External static bypass

Ingresso

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (EPO)
Opzionale

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
3300mm, 330.0cm
Larghezza massima
3000mm, 300.0cm
Profondità massima
7600mm, 760.0cm
Peso senza imballaggio
12536.0kg
Peso con imballaggio
10794.0kg
Altezza imballaggio
3286mm, 328.6cm
Larghezza imballaggio
3000mm, 300.0cm
Profondità imballaggio
6250mm, 625.0cm
Colore
Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-20 - 50 °C
Altezza di funzionamento
0 - 3000metri
Protection Class
IP55

Opzioni

Servizi