I nostri marchi

Modulo batterie per unità Symmetra PX, Smart-UPS VT o Galaxy 3500

Modulo batterie per unità Symmetra PX, Smart-UPS VT o Galaxy 3500 Anteriore sinistro
Modulo batterie per unità Symmetra PX, Smart-UPS VT o Galaxy 3500 Anteriore sinistro
Modulo batterie per unità Symmetra PX, Smart-UPS VT o Galaxy 3500 Anteriore sinistro
Modulo batterie per unità Symmetra PX, Smart-UPS VT o Galaxy 3500 Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili

Visualizza la panoramica sul prodotto

SYBT4 Caratteristiche

Modulo batterie per unità Symmetra PX, Smart-UPS VT o Galaxy 3500
UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili
  • Moduli batterie collegati in parallelo
    Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
  • Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
    Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Consente di prolungare rapidamente l'autonomia o di sostituire batterie modulari già installate. I moduli installati vengono riconosciuti automaticamente dal sistema.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Estonia, Eritrea, Etiopia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, Romania, Ruanda, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Yemen, Mayotta, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Tensione di uscita della batteria
384 V

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Posizionamento batteria
Batteria interna
Blocchi batteria per serie
4
Ciclo di vita di progetto della batteria
5 - 8

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
159mm, 15.9cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
711mm, 71.1cm
Peso senza imballaggio
90.91kg
Peso con imballaggio
101.82kg
Altezza imballaggio
457mm, 45.7cm
Larghezza imballaggio
610mm, 61.0cm
Profondità imballaggio
838mm, 83.8cm
Colore
Nero
Unità per pallet
7.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi