Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 32 A, 30 mA, IEC309, 860 cm

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Interruttori, cavi e accessori per potenziare ed ampliare le unità di distribuzione dell'alimentazione

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

PDM332IEC-3P30RCD-860 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 32 A, 30 mA, IEC309, 860 cm
Interruttori, cavi e accessori per potenziare ed ampliare le unità di distribuzione dell'alimentazione
Include: Guida di installazione
  • Gestione Web/SNMP integrata
    Gestione con funzionalità completa via a Web browser e gestione completa tramite un sistema di gestione in rete.
  • Monitoraggio della corrente
    Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.
  • Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
    Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.
  • Opzioni multiple di distribuzione
    L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.
  • Funzionalità di gestione remota
    Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
  • L'ingombro più ridotto
    Si risparmia spazio prezioso all'interno del data center che può essere utilizzato per alloggiare prodotti che contribuiscono alla generazione di ricavi.
  • Mobilità sistemi
    E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.

Accessori di alimentazione configurabili Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Ampia gamma di applicazioni
Il processo di configurazione su commessa consente ad APC di configurare, installare e testare l'intero sistema prima della consegna

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Assorbimento elettrico totale massimo
32

Ingresso

Frequenza ingresso
50 Hz
Tensione d'ingresso accettabile
200 - 240VAC
Massima corrente di linea
32A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
254mm, 25.4cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
406mm, 40.6cm
Peso senza imballaggio
6.0kg
Peso con imballaggio
6.9kg
Altezza imballaggio
254mm, 25.4cm
Larghezza imballaggio
432mm, 43.2cm
Profondità imballaggio
406mm, 40.6cm
Colore
Grigio

Conformità

Certificazioni
"CE", VDE
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi