I nostri marchi

Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm

Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm Anteriore sinistro
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm Anteriore sinistro
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm Anteriore sinistro
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm Anteriore sinistro
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm Anteriore sinistro
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm Anteriore sinistro
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm Anteriore sinistro
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • I moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati e testati in fabbrica includono interruttore automatico, cavo di alimentazione, connessione di alimentazione ...

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

PDM316IEC-30R-320 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tensione di uscita nominale
230V, 400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 cm
I moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati e testati in fabbrica includono interruttore automatico, cavo di alimentazione, connessione di alimentazione e monitoraggio dei circuiti. Il rilevamento di moduli con unità PDU modulari riduce al minimo il tempo di installazione.
Include: Guida di installazione
  • Opzioni multiple di distribuzione
    L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.
  • Mobilità sistemi
    E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.

Accessori modulari di alimentazione Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Installazione di staffe senza l'ausilio di attrezzi
L'installazione dei moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati in fabbrica richiede meno di dieci minuti senza alcun ausilio di attrezzi
Offerta globale di prodotti
Standardizzare il sistema di distribuzione dell'alimentazione in tutte le filiali tramite una serie di moduli di distribuzione elettrica monofase e trifase che soddisfano i requisiti di alimentazione specifici di Datacenter su scala mondiale

Sicurezza

Sicurezza
L'isolamento di tutti i punti di contatto e i meccanismi di blocco che riducono il rischio di disconnessioni accidentali, aumentano la sicurezza degli utenti

Facilità di gestione

LED di informazione rapida sullo stato
Possibilità di accedere a informazioni relative (diagnostica) alle prestazioni del modulo di distribuzione dell'alimentazione
Monitoraggio dell'alimentazione
Misurazione e monitoraggio dell'uso e del consumo di energia con monitoraggio dei circuiti derivati e misurazione della potenza erogata, resi disponibili senza costi aggiuntivi

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Assorbimento elettrico totale massimo
16

Ingresso

Frequenza ingresso
50 Hz
Massima corrente di linea
16A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
254mm, 25.4cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
406mm, 40.6cm
Peso senza imballaggio
2.3kg
Peso con imballaggio
3.2kg
Altezza imballaggio
254mm, 25.4cm
Larghezza imballaggio
432mm, 43.2cm
Profondità imballaggio
406mm, 40.6cm
Colore
Grigio

Conformità

Certificazioni
"CE", VDE
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi