I nostri marchi

Magnum VS 50 W/SNMP - Distribuzione CB 2x30 A

Magnum VS 50 W/SNMP - Distribuzione CB 2x30 A Anteriore sinistro
Magnum VS 50 W/SNMP - Distribuzione CB 2x30 A Anteriore sinistro
Magnum VS 50 W/SNMP - Distribuzione CB 2x30 A Anteriore sinistro
Magnum VS 50 W/SNMP - Distribuzione CB 2x30 A Anteriore sinistro
RoHS
  • Soluzioni di alimentazione CC affidabili e flessibili per applicazioni wireless a banda larga e bassa potenza e altre applicazioni di telecomunicazione dei clienti ...

  • Include: Guide di montaggio a rack, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

DCM00K03S2X30 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
3U
Tipo di connessione di ingresso
100V, 120V, 200V, 208V, 230V
Tipo di spina
Hard wire 3-wire
Magnum VS 50 W/SNMP - Distribuzione CB 2x30 A
Soluzioni di alimentazione CC affidabili e flessibili per applicazioni wireless a banda larga e bassa potenza e altre applicazioni di telecomunicazione dei clienti.
Include: Guide di montaggio a rack, Manuale utente
  • Tensione batteria compensata in temperatura
    La compensazione in temperatura automatica della tensione delle batterie incrementa le prestazioni delle batterie e ne prolunga la durata.
  • Ingresso cavo
    Configurabile con l'ingresso cavi dall'alto o dal basso.
  • Ingresso contatti puliti
    Ingressi assegnabili dall'utente consentono il monitoraggio di altri allarmi sugli apparati attraverso il controller del sistema di alimentazione.
  • Input Power Factor Correction
    Lato ingresso, questo prodotto ha un fattore di potenza corretto sempre equivalente a 1, a prescindere dal carico e dalla tensione di rete. Un fattore di potenza di 1 minimizza i costi di installazione consentendo l'uso di cavi e fusibili più piccoli.
  • Disconnessione integrata bassa tensione
    La funzione LVD automatica prolunga la durata delle batterie evitando i danni provocati dall'esaurimento totale.

UPS PER TELECOMUNICAZIONI Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Tensione batteria compensata in temperatura
La compensazione in temperatura automatica della tensione delle batterie incrementa le prestazioni delle batterie e ne prolunga la durata.
Autonomia più lunga
E' possibile aggiungere ulteriori batterie per alimentare il carico per un periodo di tempo prolungato in caso di guasto dell'alimentazione di rete.
Protezione interna
Apparati integrati di protezione contro le sovracorrenti mettono al riparo il sistema contro guasti da sovraccarico.

Facilità di manutenzione

Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Accesso frontale
E' possibile installare e manutenere tutti i componenti senza accedere alla parte posteriore o laterale dell'armadio.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Facilità di gestione

Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
2.5kWatt / 52.0VA
Tensione imp. in fabbrica
54.0

Ingresso

Frequenza ingresso
47 - 63 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
88 - 264V
Protezione sovracorrente d'ingresso
Fusibile integrato in ciascun raddrizzatore
Alimentazione in ingresso
670 Watt
Corrente massima in ingresso
5.5A
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Display led efficienza raddrizzatore, LED di stato collegamento di rete
Avvisi relè forma C
Major alarm, Minor alarm, User defined
Allarmi visibili
Current limit, Distribution failure, Ingresso ok, Major alarm, Minor alarm, Uscita ok, Sovratensione, User defined

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
133mm, 13.3cm
Larghezza massima
438mm, 43.8cm
Profondità massima
330mm, 33.0cm
Peso senza imballaggio
9.5kg
Peso con imballaggio
12.5kg
Altezza imballaggio
248mm, 24.8cm
Larghezza imballaggio
559mm, 55.9cm
Profondità imballaggio
470mm, 47.0cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-40 - 55 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 85 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-40 - 85 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
"CE", EN 55022 classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 classe A, UL 1950
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi