I nostri marchi

MGE Upsilon STS 250A

MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Back
MGE Upsilon STS 250A Miscellaneous
MGE Upsilon STS 250A Miscellaneous
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Anteriore sinistro
MGE Upsilon STS 250A Back
MGE Upsilon STS 250A Miscellaneous
MGE Upsilon STS 250A Miscellaneous
  • Ridondanza reale ed affidabilità eccezionale nel passaggio da una sorgente di alimentazione all'altra

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

STS250 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN)
(1) Hard wire 4-wire (3P + N)
(1) Hard wire 3-wire (3P)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + N), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5 wire (3P + N + E)
MGE Upsilon STS 250A
Ridondanza reale ed affidabilità eccezionale nel passaggio da una sorgente di alimentazione all'altra
Include: Guida di installazione, Manuale utente
  • Doppia sorgente di alimentazione in ingresso
    Fornisce alimentazione CA ridondante agli apparati collegati. L'unità è alimentata da due linee CA e, in caso di guasto dell'alimentazione CA primaria, si communta automaticamente sulla sorgente di alimentazione alternativa.
  • Display informativi
    Indica lo stato delle sorgenti CA che alimentano le unità ed indica qual è la sorgente primaria e quale sorgente sta alimentando il carico in un momento determinato. Viene quindi tracciato un quadro visivo del flusso di alimentazione dall'ingresso al carico, per cui l'utente può dare una rapida occhiata al flusso di alimentazione e allo stato delle sorgenti in ingresso senza doversi collegare all'unità. (Nota: le unità non collegate in rete forniscono esclusivamente informazioni sullo stato e non dispongono di un quadro visivo del flusso di alimentazione).
  • Transfer rate rapido
    La velocità di trasferimento rientra negli standard di settore e nei tempi previsti prima della caduta del carico. La commutazione da una sorgente di alimentazione all'altra viene effettuata senza soluzione di continuità per quanto riguarda gli apparati collegati, per cui non vi è alcuna ripercussione sulle prestazioni.
  • Funzionalità di gestione remota
    Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
  • L'ingombro più ridotto
    Si risparmia spazio prezioso all'interno del data center che può essere utilizzato per alloggiare prodotti che contribuiscono alla generazione di ricavi.

Commutatori di trasferimento statico Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.

Facilità di manutenzione

Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.

Facilità di gestione

Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Efficiency at full load
99.3 % %
Altre tensioni di uscita
380 V, 400 V, 415 V
Protezione da sovraccarico
Assorbimento elettrico totale massimo
250

Ingresso

Frequenza ingresso
45 - 65 Hz
Efficiency at full load
99.3 % %
Alimentazione in ingresso
173200 Watt
Intervallo fattore di potenza del carico
0.5 Leading and lagging
Capacità di carico
173200VA
Maximum Crest Factor
3.5
Corrente massima in ingresso
250A
Massima corrente di linea
1500A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1900mm, 190.0cm
Larghezza massima
715mm, 71.5cm
Profondità massima
825mm, 82.5cm
Peso senza imballaggio
225.0kg
Peso con imballaggio
245.0kg
Altezza imballaggio
2030mm, 203.0cm
Larghezza imballaggio
940mm, 94.0cm
Profondità imballaggio
800mm, 80.0cm
Colore
Grigio

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
20 - 80 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-40 - 70 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
"CE", EN 60950, TÜV
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi