I nostri marchi

MGE Sinewave 20 A

MGE Sinewave 20 A Anteriore sinistro
MGE Sinewave 20 A Anteriore sinistro
MGE Sinewave 20 A Anteriore sinistro
MGE Sinewave 20 A Anteriore sinistro
MGE Sinewave 20 A Anteriore sinistro
MGE Sinewave 20 A Miscellaneous
MGE Sinewave 20 A Anteriore sinistro
MGE Sinewave 20 A Anteriore sinistro
MGE Sinewave 20 A Anteriore sinistro
MGE Sinewave 20 A Miscellaneous
  • Soppressione controllata e selettiva delle armoniche per apparati con carichi non lineari in ambienti commerciali e industriali

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

SWE20 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (0 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Backup batteria)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Backup batteria)
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
MGE Sinewave 20 A
Soppressione controllata e selettiva delle armoniche per apparati con carichi non lineari in ambienti commerciali e industriali
Include: Guida di installazione, Manuale utente

MGE Sinewave Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.

Convenienza

Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
680mm, 68.0cm
Larghezza massima
540mm, 54.0cm
Profondità massima
280mm, 28.0cm
Peso senza imballaggio
65.0kg
Peso con imballaggio
75.0kg
Altezza imballaggio
105mm, 10.5cm
Larghezza imballaggio
800mm, 80.0cm
Profondità imballaggio
450mm, 45.0cm
Colore
Beige

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
EN 60950, IEC 61000-4-5
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi