MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules

MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules Anteriore sinistro
MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules Anteriore sinistro
MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules Anteriore sinistro
MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules Anteriore destro
MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules Anteriore frontale
MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules Anteriore sinistro
MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules Anteriore destro
MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules Anteriore frontale
  • Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili ...

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

G35TF20KB4H Caratteristiche

MGE Galaxy 3500 Frame 20kVA 400V for 4 Battery Modules
Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili.
Include: Guida di installazione, Manuale utente
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Galaxy 3500 Caratteristiche e vantaggi

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Facilità di manutenzione

Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Supporto tecnico
Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Filtri dell'aria sostituibili dall’utente
Consente la sostituzione rapida e facile dei filtri dell’aria.

Costo totale di gestione

Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Ingombro ottimale
Gli UPS di piccole dimensioni consentono l'uso migliore del prezioso spazio a pavimento della sala elettrica
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.

Facilità di gestione

Gestione Web/SNMP integrata
Gestione con funzionalità completa via a Web browser e gestione completa tramite un sistema di gestione in rete.
Monitoraggio ambientale
Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Disponibilità

Caratteristiche elettriche avanzate
Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Doppio ingresso rete di alimentazione
Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Batterie preinstallate
4
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1500mm, 150.0cm
Larghezza massima
523mm, 52.3cm
Profondità massima
854mm, 85.4cm
Peso senza imballaggio
443.0kg
Peso con imballaggio
473.0kg
Altezza imballaggio
1643mm, 164.3cm
Larghezza imballaggio
650mm, 65.0cm
Profondità imballaggio
1062mm, 106.2cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-50 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 1015.9metri

Conformità

Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Opzioni

Servizi