Kit staffe SUN® per monitor tastiera mouse LCD rack

Kit staffe SUN® per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe SUN® per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe SUN® per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe SUN® per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe SUN® per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe SUN® per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
RoHS
  • Set di staffe utilizzato per montare un Mouse Tastiera Monitor LCD APC installabile a rack (AP5015, AP5017) in un rack SUN® .

  • Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP5012 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Kit staffe SUN® per monitor tastiera mouse LCD rack
Set di staffe utilizzato per montare un Mouse Tastiera Monitor LCD APC installabile a rack (AP5015, AP5017) in un rack SUN® .
Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack

Console LCD rack NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Esigenze di raffreddamento ridotte
I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.
Terminazioni PS/2
La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
Morsetto VGA standard
Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard
Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.
Sensore degli squilibri di potenza
Risparmio di energia grazie alla riduzione automatica dell’alimentazione del dispositivo quando è chiuso.
Consumo ridotto
I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.

Flessibilità

Regolazioni OSD (On-Screen Display)
I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.
Linguette a rilascio rapido
Inserimento o rimozione facile del dispositivo.
Aste scorrevoli
Installazione rapida e facile nei rack a foro quadrato, rotondo e filettato.
Braccio di fissaggio cavi
Prevenzione delle interferenze con i dispositivi circostanti grazie all’organizzazione di più cavi.

Marketing features

Occupa 1U di spazio rack
Occupa solo 1U di spazio rack contro lo spazio di 10-13 U occupato generalmente da un monitor CRT tradizionale
Tastiera completa
Una tastiera completa con 104 tasti e tastierino numerico incorporato permette di lavorare in tutta comodità.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
43mm, 4.3cm
Larghezza massima
14mm, 1.4cm
Profondità massima
427mm, 0.0cm
Peso senza imballaggio
1.36kg
Peso con imballaggio
1.82kg
Altezza imballaggio
76mm, 7.6cm
Larghezza imballaggio
127mm, 12.7cm
Profondità imballaggio
508mm, 50.8cm
Colore
Nero

Conformità

Garanzia standard
180 giorni

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi