Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack

Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Anteriore sinistro
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack Applicazione
  • Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack

  • Include: Guida di installazione, Parti a montaggio in rack

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP5016 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack
Kit staffe KVM analogico Cat. 5/IP per monitor tastiera mouse LCD rack
Include: Guida di installazione, Parti a montaggio in rack

Console LCD rack NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Linguette a rilascio rapido
Inserimento o rimozione facile del dispositivo.
Aste scorrevoli
Installazione rapida e facile nei rack a foro quadrato, rotondo e filettato.
Braccio di fissaggio cavi
Prevenzione delle interferenze con i dispositivi circostanti grazie all’organizzazione di più cavi.
Regolazioni OSD (On-Screen Display)
I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.

Marketing features

Tastiera completa
Una tastiera completa con 104 tasti e tastierino numerico incorporato permette di lavorare in tutta comodità.
Occupa 1U di spazio rack
Occupa solo 1U di spazio rack contro lo spazio di 10-13 U occupato generalmente da un monitor CRT tradizionale

Costo totale di gestione

Esigenze di raffreddamento ridotte
I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili
Consumo ridotto
I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
Morsetto VGA standard
Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.
Sensore degli squilibri di potenza
Risparmio di energia grazie alla riduzione automatica dell’alimentazione del dispositivo quando è chiuso.
Terminazioni PS/2
La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
41mm, 4.1cm
Larghezza massima
224mm, 22.4cm
Profondità massima
29mm, 2.9cm
Peso senza imballaggio
0.14kg
Peso con imballaggio
0.4kg
Altezza imballaggio
64mm, 6.4cm
Larghezza imballaggio
318mm, 31.8cm
Profondità imballaggio
127mm, 12.7cm

Conformità

Garanzia standard
5 anni

Opzioni

Servizi