Kit sostituzione batteria #44
-
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
-
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Passerelle o armadietti di metallo per batterie, Imballaggio ...
RBC44 Caratteristiche
Kit sostituzione batteria #44
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Passerelle o armadietti di metallo per batterie, Imballaggio riutilizzabile
-
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
-
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi
Convenienza
Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.
Compatibilità
Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
Distribuzione prodotti
Australia, Belgio, Svizzera, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Algeria, Spagna, Francia, India, Italia, Corea del Sud, Kazakhstan, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Perù, Filippine, Polonia, Slovacchia, Stati Uniti, Sudafrica
Specifiche tecniche
Uscita
Tensione di uscita della batteria
192 V
Ingresso
Numero di cavi di alimentazione
1
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Nota sulla batteria ermetica sostitutiva
Each RBC44 consists of 2 battery modules.
Quantità RBC
1
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
122mm, 12.2cm
Larghezza massima
197mm, 19.7cm
Profondità massima
597mm, 59.7cm
Peso senza imballaggio
34.56kg
Peso con imballaggio
37.28kg
Altezza imballaggio
226mm, 22.6cm
Larghezza imballaggio
409mm, 40.9cm
Profondità imballaggio
781mm, 78.1cm
Colore
Nero
Unità per pallet
12.0
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
1 anno con riparazione o sostituzione
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione