Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige

Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige Anteriore sinistro
Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige Anteriore sinistro
Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige Anteriore sinistro
Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige Miscellaneous
Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige Miscellaneous
Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige Anteriore sinistro
Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige Miscellaneous
Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige Miscellaneous
  • I pannelli di chiusura in metallo sono progettati per essere utilizzati nelle aste verticali con fori quadrati o filettati. Promuovono un flusso d’aria adeguato ...

  • Include: (1) Pannello 1U, 2U, 4U e 8U, Struttura

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR8101 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
15U
Kit pannelli ciechi per la gestione del flusso d'aria (1U, 2U, 4U, 8U), beige
I pannelli di chiusura in metallo sono progettati per essere utilizzati nelle aste verticali con fori quadrati o filettati. Promuovono un flusso d’aria adeguato, impedendo la ricircolazione dell’aria grazie all’occupazione dello spazio inutilizzato del rack. Il loro uso migliora l’efficienza di raffreddamento all’interno dell’armadio.
Include: (1) Pannello 1U, 2U, 4U e 8U, Struttura
  • Favorisce una corrente d'aria adeguata
    Aiuta a mantenere regolari le temperature del rack all'interno del contenitore, favorendo il flusso d'aria dall'alto verso il basso.

Gestione flusso d'aria NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.

Distribuzione prodotti

Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Antille Olandesi, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Belgio, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Estonia, Spagna, Finlandia, Figi, Francia, Regno Unito, Grenada, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, India, Islanda, Italia, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Isole Cayman, Sainte Lucia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Myanmar, Martinica, Malta, Messico, Malaysia, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Thailandia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Larghezza massima
483mm, 48.26cm
Profondità massima
3mm, 0.0cm
Peso senza imballaggio
2.73kg
Peso con imballaggio
3.41kg
Altezza imballaggio
38mm, 3.81cm
Larghezza imballaggio
597mm, 59.69cm
Profondità imballaggio
368mm, 36.83cm
Colore
Beige

Conformità

Certificazioni
EIA-310D
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi