Kit di 3 CT 3000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra

Kit di 3 CT 3000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra Anteriore sinistro
Kit di 3 CT 3000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra Anteriore sinistro
Kit di 3 CT 3000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra Anteriore sinistro
Kit di 3 CT 3000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra Anteriore sinistro
  • Soppressione controllata e selettiva delle armoniche per apparati con carichi non lineari in ambienti commerciali e industriali

  • Include: Struttura, Viti

Visualizza la panoramica sul prodotto

PCST3000C Caratteristiche

Kit di 3 CT 3000 A/1 rettangolari chiusi per applicazioni con sbarra
Soppressione controllata e selettiva delle armoniche per apparati con carichi non lineari in ambienti commerciali e industriali
Include: Struttura, Viti
  • Monitoraggio della corrente
    Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.

AccuSine Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.

Costo totale di gestione

Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
210mm, 21.0cm
Larghezza massima
114mm, 11.4cm
Profondità massima
71mm, 7.1cm
Peso senza imballaggio
3.7kg
Peso con imballaggio
3.97kg
Altezza imballaggio
420mm, 42.0cm
Larghezza imballaggio
230mm, 23.0cm
Profondità imballaggio
155mm, 15.5cm
Colore
Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-20 - 60 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-40 - 85 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
EN 60950, IEC 61000-4-5
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi