I nostri marchi

Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m

Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m Anteriore sinistro
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m Anteriore sinistro
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m Anteriore sinistro
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP8704S Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(1) IEC 60320 C13
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Lunghezza cavo
1.2metri
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m
Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Figi, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Lunghezza cavo
1.2metri
Assorbimento elettrico totale massimo
10

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
6
Corrente massima in ingresso
10A
Massima corrente di linea
10A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
240mm, 24.0cm
Larghezza massima
70mm, 7.0cm
Profondità massima
45mm, 4.5cm
Peso senza imballaggio
1.01kg
Peso con imballaggio
1.01kg
Altezza imballaggio
240mm, 24.0cm
Larghezza imballaggio
70mm, 7.0cm
Profondità imballaggio
45mm, 4.5cm
Colore
Nero
Unità per pallet
390.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 75 °C
Umidità relativa di funzionamento
20 - 80 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 75 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
20 - 80 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
CCC, CSA, PSE, UL listed / CSA, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi