I nostri marchi

KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5

KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Anteriore sinistro
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Anteriore sinistro
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Anteriore sinistro
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Anteriore sinistro
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Anteriore frontale
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Back
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Back
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Anteriore sinistro
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Anteriore sinistro
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Anteriore frontale
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Back
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5 Back
  • Supporta l'accesso a 16 server attraverso 2 utenti locali

  • Include: Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione, CD documentazione, Guida di installazione, Cavo modem nullo, Guide di montaggio a rack

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP5602 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
KVM APC 0×2×16 analogico cat. 5
Supporta l'accesso a 16 server attraverso 2 utenti locali
Include: Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione, CD documentazione, Guida di installazione, Cavo modem nullo, Guide di montaggio a rack
  • Autenticazione
    Privilegi utente di controllo e diritti di accesso per proteggere le risorse IT dagli utenti non autorizzati.
  • Firmware ad aggiornamento rapido
    Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP

Switch KVM NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche marketing

Collegabile a caldo
Per aggiungere o rimuovere server senza dover disattivare lo switch.

Disponibilità

Out-of-Band Management
Risoluzione dei guasti dei server e diagnosi dei problemi al posto di un sistema operativo funzionante con l’accesso POST e BIOS ai server.

Costo totale di gestione

Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.

Flessibilità

Architettura scalabile
Collegamento in cascata di più interruttori KVM per una soluzione modulare che supporta più piattaforme, migliorando la flessibilità e semplificando l’espansione futura.
Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Comunicazioni & Gestione

Autenticazione
Active directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
43mm, 4.3cm
Larghezza massima
429mm, 42.9cm
Profondità massima
193mm, 19.3cm
Peso senza imballaggio
2.73kg
Peso con imballaggio
3.64kg
Altezza imballaggio
178mm, 17.8cm
Larghezza imballaggio
508mm, 50.8cm
Profondità imballaggio
279mm, 27.9cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 50 °C
Umidità relativa di funzionamento
20 - 80 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", CSA C22.2 N. 60950-1-03, cUL listed / CSA, EN 55022 classe A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 classe A, GOST, I"CE"S-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Industria Canada, IRAM, UL 60950-1, UL listed / CSA, VCCI classe A
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Generale

Numero massimo di dispositivi collegati
16.0
Numero massimo di utenti collegati contempioraneamente
2.0

Opzioni

Servizi