Interruttore automatico quadripolare, 225 A, tipo T3, per Symmetra PX 250/500 kW

Interruttore automatico quadripolare, 225 A, tipo T3, per Symmetra PX 250/500 kW Anteriore sinistro
Interruttore automatico quadripolare, 225 A, tipo T3, per Symmetra PX 250/500 kW Anteriore sinistro
Interruttore automatico quadripolare, 225 A, tipo T3, per Symmetra PX 250/500 kW Anteriore sinistro
Interruttore automatico quadripolare, 225 A, tipo T3, per Symmetra PX 250/500 kW Anteriore sinistro
  • Interruttori, cavi e accessori per potenziare ed ampliare le unità di distribuzione dell'alimentazione

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

PD4P225AT3B Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + N)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH, 480V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH, 480V 3PH
Interruttore automatico quadripolare, 225 A, tipo T3, per Symmetra PX 250/500 kW
Interruttori, cavi e accessori per potenziare ed ampliare le unità di distribuzione dell'alimentazione
Include: Manuale utente
  • Certificazioni di sicurezza a livello mondiale
    L'UPS è corredato da certificazioni regolamentari che ne consentono l'uso in tutto il mondo.

Accessori di alimentazione configurabili Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Ampia gamma di applicazioni
Il processo di configurazione su commessa consente ad APC di configurare, installare e testare l'intero sistema prima della consegna

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Assorbimento elettrico totale massimo
225

Ingresso

Frequenza ingresso
50 Hz, 60 Hz
Massima corrente di linea
225A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
229mm, 22.9cm
Larghezza massima
203mm, 20.3cm
Profondità massima
165mm, 16.5cm
Peso senza imballaggio
1.82kg
Peso con imballaggio
2.68kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.9cm
Larghezza imballaggio
203mm, 20.3cm
Profondità imballaggio
165mm, 16.5cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 4572metri

Conformità

Certificazioni
"CE", UL listed / CSA
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi