InfraStruXure Manager; licenza solo 100 nodi

InfraStruXure Manager; licenza solo 100 nodi Anteriore sinistro
InfraStruXure Manager; licenza solo 100 nodi Anteriore sinistro
InfraStruXure Manager; licenza solo 100 nodi Anteriore sinistro
InfraStruXure Manager; licenza solo 100 nodi Anteriore sinistro
InfraStruXure Manager; licenza solo 100 nodi Anteriore sinistro
InfraStruXure Manager; licenza solo 100 nodi Anteriore sinistro
  • Piattaforma di gestione che aumenta la visibilità di sale server e sale CED di piccole dimensioni evidenziando le condizioni di funzonamento e lo stato di tutti ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9431 Caratteristiche

InfraStruXure Manager; licenza solo 100 nodi
Piattaforma di gestione che aumenta la visibilità di sale server e sale CED di piccole dimensioni evidenziando le condizioni di funzonamento e lo stato di tutti i dispositivi APC.
  • Interventi configurabili
    Per configurare senza problemi l'esatta sequenza di avvio o di spegnimento basta trascinare le icone corrispondenti sullo schermo della console
  • Interventi in uscita personalizzabili
    Controllo interattivo o automatico dei dispositivi di terzi mediante relè di uscita o prese di alimentazione.
  • Registrazione eventi
    L'UPS memorizza gli ultimi 250 allarmi ed episoli nell'event log munito di timbro datario per facilitare la diagnostica degli episodi legati all'alimentazione o dei guasti all'UPS.
  • Report esportabili
    I rendiconti possono essere facilmente esportati in formato Word, Excel, rtf, e Crystal, per cui i clienti possono integrarli rapidamente e senza problemi in presentazioni personalizzate oppure trarne informazioni da inserire in rendiconti personalizzati.
  • Compatibile con InfraStruXure Manager
    Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.
  • Per gestire UPS multipli
    Per visualizzare lo stato e configurare contemporaneamente UPS multipli. <p> La versione base supporta fino a un massimo di 5 UPS. <p> La versione Deluxe supporta fino a un massimo di 25 UPS.
  • Protezione autenticazione MD5
    User name and password in basic mode Enhanced mode employs advanced authentication scheme using the MD5 Algorithm.
  • Sintesi degli episodi legati all'alimentazione
    Analisi dell'alimentazione con evidenziazione di sovratensioni o sottotensioni frequenti o prolungate. Segnala all'utente condizioni di alimentazione croniche o inusuali che richiededono attenzione.
  • Possibilità di montaggio in rack
    Possibilità di montaggio orizzontale, verticale e senza utensili.
  • Gestione dei dispositivi da remoto
    Consente agli utenti di personalizzare il funzionamento dell'UPS e del dispositivo APC per una migliore integrazione nella propria infrastruttura di alimentazione.
  • Supporto UPS
    Supporta tutti gli UPS abilitati APC SmartSlot.

InfraStruxure Manager Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Scalabilità
La piattaforma estendibile può essere scalata per rispondere ai cambiamenti legati alle esigenze del business e delle esigenze on demand. La gestione di dispositivi aggiuntivi è consentita in base alle esigenze, mentre le applicazioni potenti di facility e service management sono un supporto all'espansione della capacità di gestione del prodotto.
Private IP network
Per accedere a dispositivi multipli da un unico indirizzo IP.
Supporto di dispositivi multipli
Per gestire una vasta gamma di dispositivi APC tra cui UPS monofase e trifase, unità di distribuzione dell'alimentazione, apparati di raffreddamento e gestione ambientale nonché altri InfraStruXure Manager Appliance.
Logging dati
Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
Realizzazione e aggiornamenti concorrenti
Per diminuire la complessità e il tempo di setup tramite la configurazione di impostazioni o l'aggiornamento del firmware in contemporanea per dispositivi multipli.
Report sullo stato delle batterie
Questi rendiconti contribuiscono a diminuire uno dei rischi principali di fermo macchina fornendo informazioni dettagliate sull'età delle batterie, sul carico, sullo stato di funzionamento ecc. e facilitando la sostituzione tempestiva delle batterie degli UPS.
Autorilevamento
Identifica automaticamente e gestisce Symmetra PX, PDU, RM PDU, ATS, e unità di monitoraggio ambientale senza interventi manuali con riduzione dei tempi di installazione.

Disponibilità

Amministrazione da remoto
Ridurre al minimo i tempi di risposta alle situazioni critiche di infrastruttura della rete con un accesso istantaneo e su richiesta attraverso la rete IP principale, la consolle o gli switch KVM.
Gruppi di segnalazioni
Dispositivi di gruppo che permettono al personale addetto di ricevere avvisi che consentono di evitare e correggere i problemi potenziali in modo tempestivo.
Gestione del livello rack
Aiuta a prendere le decisioni su dove sistemare i nuovi apparecchi senza sovraccaricare i circuiti delle filiali. Consente di ricevere notifiche sulle modifiche del flusso di alimentazione dei rack.
Segnalazione guasti
La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Diagrammi di flusso dell'alimentazione
Fornisce dati storici relativi a ciascun componente dei sottosistemi APC per individuare trend che potrebbero compromettere la disponibilità di apparati critici.
Gestione centralizzata
Consente la gestione e il controllo a livello centrale di una rete di dispositivi di grandi dimensioni.

Caratteristiche marketing

Integrazione nella gestione degli edifici
Invia da un singolo dispositivo i dati provenienti da vari componenti di sottosistemi APC al sistema di gestione dell'edificio, riducendo i costi che comporta l'integrazione al suo interno di dispositivi multipli.
Console di gestione centralizzata
Configurazione, controllo e monitoraggio da remoto di Symmetra PX, PDU, RM PDU, ATS, e delle unità di monitoraggio ambientale tramite un Web browser da qualsiasi punto della rete

Protezione

Accesso di sola lettura
Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Supporto RADIUS
Uso di un server RADIUS esistente per autenticare, autorizzare e controllare con sicurezza il dispositivo APC.
Password security
Protezione con password selezionabile dall'utente.
Crittografia
Aiuta a garantire un controllo degli accessi efficiente e l’integrità del browser SSL e delle sessioni SSH.

Costo totale di gestione

Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Consente un rapido accesso da qualsiasi punto della rete.
Wizard di setup
Wizard di facile utilizzo rendono più rapida la realizzazione riducendo il tempo di set up.
Azioni consigliate
Enterprise Manager fornisce sia una descrizione dettagliata dei problemi nel momento in cui si verificano sia una serie di interventi consigliati per risolvere il problema in questione. Questa caratteristica, unica nel suo genere, riduce le esigenze in termini di formazione e rende più rapida la ricerca guasti in caso di problemi legati all'alimentazione elettrica.
Global threshold alarms
Per impostare simultaneamente standard relativi ad alcuni parametri selezionati per UPS, PDU e dispositivi di monitoraggio ambientale al fine di tenere sotto controllo la performance del sistema.
Vista della disposizione a pavimento
L’integrazione con InfraStruXure® Designer permette di importare rappresentazioni aeree personalizzate del layout di una stanza per la comodità di navigazione e un miglior monitoraggio, minimizzando i costi e gli errori.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali
Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
216mm, 21.6cm
Larghezza massima
133mm, 13.3cm
Peso senza imballaggio
0.09kg
Peso con imballaggio
0.45kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.9cm
Larghezza imballaggio
178mm, 17.8cm
Profondità imballaggio
6mm, 0.6cm

Opzioni

Servizi