InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz

InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore destro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore frontale
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Back
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore destro
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore frontale
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Back
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
  • Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

  • Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACRP502 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E)
InRow RP DX ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz
Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi
Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione
  • Umidificatore
    L'umidità viene gestita attraverso un umidificatore autonomo con filtro vapore per garantire la massima efficienza e facilità di manutenzione. Il filtro vapore puro mantiene nel tempo la capacità in uscita e richiede pochissima manutenzione programmata.

Raffreddamento Uniflair InRow ad acqua refrigerata Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
Controllo degli ingressi del rack
Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Doppia alimentazione di ingresso A-B
Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.

Facilità di gestione

Monitoraggio della capacità in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Controller microprocessore
Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Costo totale di gestione

Architettura basata su file
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.

Flessibilità

Rotelle
Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
50 Hz ±3Hz
Numero di cavi di alimentazione
2
Alimentazione in ingresso
15000 Watt

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
1070mm, 107.0cm
Peso senza imballaggio
352.73kg
Peso con imballaggio
463.18kg
Altezza imballaggio
2166mm, 216.6cm
Larghezza imballaggio
850mm, 85.0cm
Profondità imballaggio
1137mm, 113.7cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Conformità

Certificazioni
CUL listed, FCC Parte 15 classe A, GOST, Industria Canada
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Generale

Percorsi di scarico aria
Orizzontale
Corrente d''aria
2831.68Ips
Potenza della pompa di rimozione della condensa
0.01Ips
Valore di umidificazione
6.59libbre/ora
Aria in entrata
Rear return
Temperatura minima acqua in ingresso
7.0 °C

Opzioni

Servizi