InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14

InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Anteriore destro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Anteriore frontale
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Back
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Anteriore destro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Anteriore frontale
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Back
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
  • Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACRC101 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Tipo di spina
IEC 60320 C14
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14
Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi
  • Ventole sostituibili a caldo
    Consente il funzionamento continuato del sistema se è richiesta la sostituzione di una ventola.
  • Design modulare
    Consente la realizzazione di progetti IT che in passato erano impossibili da portare a termine o proibitivi dal punto di vista dei costi.
  • Raffreddamento prevedibile
    Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
  • Controllo degli ingressi del rack
    Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
  • Collegamenti delle tubazioni dall'alto o dal basso
    L'unità include collegamenti delle tubazioni dall'alto o dal basso

Raffreddamento Uniflair InRow ad acqua refrigerata Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
Controllo degli ingressi del rack
Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Doppia alimentazione di ingresso A-B
Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.

Facilità di gestione

Monitoraggio della capacità in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Controller microprocessore
Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Costo totale di gestione

Architettura basata su file
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.

Flessibilità

Rotelle
Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Numero di cavi di alimentazione
2
Alimentazione in ingresso
1380 Watt

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.11cm
Larghezza massima
300mm, 29.97cm
Profondità massima
1069mm, 106.88cm
Peso senza imballaggio
162.73kg
Peso con imballaggio
193.41kg
Altezza imballaggio
2118mm, 211.81cm
Larghezza imballaggio
746mm, 74.63cm
Profondità imballaggio
1137mm, 113.67cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
79.0dBA

Conformità

Certificazioni
C-Tick, CE, CUL listed / CSA, EN 55022 classe A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, Eurovent, FCC Parte 15 classe A, Marchio GS, ICES-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Industria Canada, UL listed / CSA, VCCI, VDE
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Generale

Corrente d''aria
1368.65Ips
Temperatura minima acqua in ingresso
7.0 °C

Opzioni

Servizi