I nostri marchi

InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16

InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore destro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore frontale
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Back
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore sinistro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore destro
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Anteriore frontale
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Back
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16 Miscellaneous
  • Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

  • Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACRC103 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Tipo di spina
IEC 60309 16 A 2P + E
InRow RC ad acqua refrigerata, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 309-16
Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi
Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione
  • Ventole sostituibili a caldo
    Consente il funzionamento continuato del sistema se è richiesta la sostituzione di una ventola.
  • Filtri lavabili
    Di facile manutenzione, lavabile, il filtro elimina le particelle dal flusso d’aria di ritorno.

Raffreddamento Uniflair InRow ad acqua refrigerata Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Rotelle
Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.

Costo totale di gestione

Architettura basata su file
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.

Facilità di gestione

Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Monitoraggio della capacità in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Controller microprocessore
Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.

Disponibilità

Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
Controllo degli ingressi del rack
Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Doppia alimentazione di ingresso A-B
Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Distribuzione prodotti

Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Numero di cavi di alimentazione
2
Alimentazione in ingresso
1000 Watt

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
300mm, 30.0cm
Profondità massima
1070mm, 107.0cm
Peso senza imballaggio
162.73kg
Peso con imballaggio
193.41kg
Altezza imballaggio
2118mm, 211.8cm
Larghezza imballaggio
746mm, 74.6cm
Profondità imballaggio
1137mm, 113.7cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 55022 classe A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, MEA, VDE
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Generale

Percorsi di scarico aria
Orizzontale
Corrente d''aria
1368.65Ips
Aria in entrata
Rear return
Temperatura minima acqua in ingresso
7.0 °C

Opzioni

Servizi