I nostri marchi

InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz

InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Detailed
InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz Detailed
  • Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

  • Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACRC502 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Tipo di spina
IEC 60309 16 A 3P + N + PE
InRow RC, 600 mm, ad acqua refrigerata, 380-415 V, 50 Hz
Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi
Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione

Raffreddamento Uniflair InRow ad acqua refrigerata Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Controllo degli ingressi del rack
Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
Doppia alimentazione di ingresso A-B
Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.

Facilità di gestione

Monitoraggio della capacità in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Controller microprocessore
Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Costo totale di gestione

Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Architettura basata su file
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.

Flessibilità

Rotelle
Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Numero di cavi di alimentazione
2

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
1070mm, 107.0cm
Peso senza imballaggio
345.45kg
Peso con imballaggio
405.45kg
Altezza imballaggio
2166mm, 216.6cm
Larghezza imballaggio
850mm, 85.0cm
Profondità imballaggio
1137mm, 113.7cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Conformità

Certificazioni
"CE", CUL listed / CSA, Industria Canada, UL listed / CSA, VDE
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Generale

Percorsi di scarico aria
Orizzontale
Corrente d''aria
2831.68Ips
Potenza della pompa di rimozione della condensa
0.01Ips
Aria in entrata
Rear return
Temperatura minima acqua in ingresso
7.0 °C

Opzioni

Servizi