InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C

InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Anteriore sinistro
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Anteriore sinistro
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Anteriore sinistro
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Anteriore destro
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Anteriore frontale
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Back
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Anteriore sinistro
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Anteriore destro
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Anteriore frontale
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C Back
  • Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter

  • Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACHU302-L Caratteristiche

InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 380v to 415v, CE, ambient down to -40C
Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter
Include: Guida di installazione, Manuale d'uso e manutenzione

Raffreddamento Uniflair InRow ad espansione diretta Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Disponibilità

Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Controllo della temperatura di ingresso nei rack
Riduce il rischio di punti caldi nel rack

Facilità di gestione

Controller microprocessore
Il sistema (fino a un massimo di tre moduli) è controllato da un microprocessore principale che fornisce una funzionalità di controllo di alto livello e un'interfaccia naturale tramite un display alfanumerico a 80 caratteri e quattro righe. Ciascun modulo è dotato di un controller basato su microprocessore che è coordinato con gli altri moduli presenti nel sistema dal controller principale.
Monitoraggio della capacità in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Costo totale di gestione

Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Architettura basata su file
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Argentina, Austria, Australia, Belgio, Bulgaria, Brasile, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Messico, Malaysia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Thailandia, Tunisia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Stati Uniti, Vietnam, Sudafrica

Ingresso

Frequenza ingresso
50 - 60 Hz

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
963mm, 96.3cm
Larghezza massima
1000mm, 100.0cm
Profondità massima
450mm, 45.0cm
Peso senza imballaggio
180.0kg
Colore
Grigio chiaro

Conformità

Certificazioni
"CE", RCM
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Generale

Tipo di compressore
Scroll
Carica refrigerante
10.5libbre
Calcola il diametro
29.0mm

Opzioni

Servizi