I nostri marchi

Gruppo elevazione ampliabile 750 mm

Gruppo elevazione ampliabile 750 mm Anteriore sinistro
Gruppo elevazione ampliabile 750 mm Anteriore sinistro
Gruppo elevazione ampliabile 750 mm Anteriore sinistro
Gruppo elevazione ampliabile 750 mm Anteriore sinistro
Gruppo elevazione ampliabile 750 mm Anteriore frontale
Gruppo elevazione ampliabile 750 mm Anteriore sinistro
Gruppo elevazione ampliabile 750 mm Anteriore sinistro
Gruppo elevazione ampliabile 750 mm Anteriore frontale
RoHS
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACDC1015 Caratteristiche

Gruppo elevazione ampliabile 750 mm
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.
Include: Guida di installazione
  • Piastrelle del soffitto
    Chiude la parte superiore del corridoio caldo per impedire che l’aria calda si mescoli all’aria della sala.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2000mm, 200.0cm
Larghezza massima
737mm, 73.7cm
Profondità massima
32mm, 3.2cm
Peso senza imballaggio
10.91kg
Peso con imballaggio
15.91kg
Altezza imballaggio
2083mm, 208.3cm
Larghezza imballaggio
826mm, 82.6cm
Profondità imballaggio
102mm, 10.2cm

Conformità

Certificazioni
CSA, cUL listed / CSA, UL listed / CSA
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi