I nostri marchi

Gruppo di continuità Galaxy VS, 10 kW, 400 V, 1 stringa di batterie interne modulari intelligenti da 7 Ah, espandibile a 2

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • UPS trifase 20-100 kW (400 V/480 V) e 10-50 kW (208 V) ad elevata efficienza per applicazioni Edge, Data Center di piccole-medie dimensioni e altri ambienti critici ...

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

GVSUPS10KB2H Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (10000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
10.0kWatt / 10.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Gruppo di continuità Galaxy VS, 10 kW, 400 V, 1 stringa di batterie interne modulari intelligenti da 7 Ah, espandibile a 2
UPS trifase 20-100 kW (400 V/480 V) e 10-50 kW (208 V) ad elevata efficienza per applicazioni Edge, Data Center di piccole-medie dimensioni e altri ambienti critici.
Include: Guida di installazione

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
10.0kWatt / 10.0kVA

Ingresso

Batterie e tempi di funzionamento

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1485mm, 148.5cm
Larghezza massima
333mm, 33.3cm
Profondità massima
847mm, 84.7cm
Peso senza imballaggio
245.0kg
Peso con imballaggio
270.0kg
Altezza imballaggio
1690mm, 169.0cm
Larghezza imballaggio
640mm, 64.0cm
Profondità imballaggio
990mm, 99.0cm

Opzioni

Servizi