I nostri marchi

Gestione cavi verticali per armadio di rete NetShelter SX 45U (qtà 4)

Gestione cavi verticali per armadio di rete NetShelter SX 45U (qtà 4) Anteriore sinistro
Gestione cavi verticali per armadio di rete NetShelter SX 45U (qtà 4) Anteriore sinistro
Gestione cavi verticali per armadio di rete NetShelter SX 45U (qtà 4) Anteriore sinistro
Gestione cavi verticali per armadio di rete NetShelter SX 45U (qtà 4) Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • Sezioni in due pezzi di sistemazione dei cavi con elementi di plastica liscia a incrementi 1U per rendere pià ordinati l'ingresso e l'uscita dei patch cord

  • Include: Guida di installazione, Struttura

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR7727 Caratteristiche

Gestione cavi verticali per armadio di rete NetShelter SX 45U (qtà 4)
Sezioni in due pezzi di sistemazione dei cavi con elementi di plastica liscia a incrementi 1U per rendere pià ordinati l'ingresso e l'uscita dei patch cord
Include: Guida di installazione, Struttura
  • Modello con scomparto cavi ad alta capacità
    I vani di sistemazione dei cavi presentano sottili barrette di fissaggio ad alta capacità per garantire il massimo livello di capacità in corrispondenza di ciascuna unità di spazio rack e un design rigido per diminuire la flessione quando i cavi vengono inseriti o rimossi dal canale del vano di sistemazione.

Distribuzione prodotti

Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Barbados, Belgio, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Spagna, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Italia, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Sainte Lucia, Messico, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Perù, Puerto Rico, Paraguay, Russia, El Salvador, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1956mm, 195.6cm
Larghezza massima
25mm, 2.5cm
Profondità massima
170mm, 17.0cm
Peso senza imballaggio
6.27kg
Peso con imballaggio
6.82kg
Altezza imballaggio
178mm, 17.8cm
Larghezza imballaggio
152mm, 15.2cm
Profondità imballaggio
1090mm, 109.0cm
Colore
Nero

Conformità

Certificazioni
Conformità TAA
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi