Gateway Ethernet Modbus Schneider (con iniettore PoE)

Gateway Ethernet Modbus Schneider (con iniettore PoE) Anteriore sinistro
Gateway Ethernet Modbus Schneider (con iniettore PoE) Anteriore sinistro
Gateway Ethernet Modbus Schneider (con iniettore PoE) Anteriore sinistro
Gateway Ethernet Modbus Schneider (con iniettore PoE) Anteriore sinistro
Gateway Ethernet Modbus Schneider (con iniettore PoE) Anteriore sinistro
Gateway Ethernet Modbus Schneider (con iniettore PoE) Anteriore sinistro
  • Il TSXETG100 Gateway fornisce connettività Ethernet tra un qualsiasi dispositivo seriale compatibile Modbus all'interno dell'infrastruttura fisica o della localizzazione ...

  • Include: CD documentazione, Iniettore PoE

Visualizza la panoramica sul prodotto

TSXETG100POE Caratteristiche

Gateway Ethernet Modbus Schneider (con iniettore PoE)
Il TSXETG100 Gateway fornisce connettività Ethernet tra un qualsiasi dispositivo seriale compatibile Modbus all'interno dell'infrastruttura fisica o della localizzazione remota e una rete di comunicazione a base Ethernet. Questo gateway Ethernet consente l'integrazione di un massimo di 32 dispositivi seriali Modbus in InfraStruXure Central.
Include: CD documentazione, Iniettore PoE
  • 10/100 BaseT Connection
    Per collegare il dispositivo a una rete usando una connessione 10 o 100 Base T
  • Power over Ethernet
    Il dispositivo può essere alimentato tramite gli switch di rete Power over Ethernet già disponibili

Data Center Expert Caratteristiche e vantaggi

Adattabilità

API Web services
Dà la possibilità di integrare i dati e gli eventi InfraStruXure Central in tool e applicazioni già in uso in grado di effettuare chiamate a web services
Si integra con le applicazioni di gestione StruxureWare Management
Efficienza energetica integrata, pianificazione predittiva e funzionamento in tempo reale del data center sono possibili grazie alle applicazioni add-on InfraStruxure Management; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost & InfraStruxure Mobile
Applicazione add-on di sorveglianza
Maggiore visibilità degli apparati di importanza critica grazie alla gestione dei pericoli fisici che effettua il monitoraggio e la registrazione di tutte le attività all'interno delle aree protette. Un repository centralizzato consente all'utente di analizzare, cercare ed effettuare il tagging di eventi di sorveglianza per eventuali esigenze future.
Modulo add-on di uscita TCP modbus
Integra dati ed eventi selezionati provenienti da dispositivi gestiti da InfraStruXure Central in un sistema di gestione di edifici già in uso tramite la trasmissione via Ethernet
Architettura estendibile
I codici di licenza dei nodi e delle applicazioni estendono le capacità della piattaforma che è quindi in grado di soddisfare esigenze aziendali in evoluzione.

Disponibilità

Repository centralizzato degli allarmi
Accesso alla cronologia degli avvisi da diversi dispositivi tramite un’unica banca dati centrale. Ordina gli avvisi per tipologia, data, dispositivo e/o gruppo di strumenti.
Analisi grafica dei trend
Accesso a dati storici e correnti relativi a qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi. Possibilità di tracciare in forma grafica data point multipli in base a una correlazione logica per visualizzare trend potenzialmente pericolosi.
Data storage integrato
InfraStruXure Central è dotato di storage interno per la raccolta di dati e video. A fini di storage e archiviazione a lungo termine è possibile aumentare la capacità di storage tramite il supporto incorporato di server NAS (Network Attached Storage)
Interfaccia utente localizzata
Fornisce allarmi localizzati, descrizioni di allarmi e interventi raccomandati per dispositivi APC in 10 lingue diverse
Reporting
Creazione, salvataggio e programmazione di report definiti dall'utente per facilitare la raccolta, la distribuzione e l'analisi dei dati

Flessibilità

Configurazione di massa
Fornisce una funzionalità completa di configurazione su larga scala consentendo agli utenti di creare, salvare e "spingere" configurazioni o parametri specifici a livello di dispositivo verso dispositivi APC simili tramite una scheda di gestione via rete.
Aggiornamenti firmware su larga scala
Diminuzione del tempo di setup e della complessità dei dispositivi gestiti tramite l'upgrading simultaneo del firmware per dispositivi APC multipli
Private networking
Riduzione del numero di indirizzi IP necessari sulla rete pubblica per gestire i dispositivi che vengono collocati in una rete isolata sicura.
Associazione personalizzata
Sfondi personalizzati, icone esclusive assegnabili dall'utente e collocazione degli apparati tramite un'operazione di "drag and drop" permettono di rilevare immediatamente apparati probematici, con riduzione al minimo di fermo machina, errori e costi.
Autorilevamento
Riduce il tempo necessario all'installazione e lo schieramento dei dispositivi dell'infrastruttura fisica tramite il rilevamento automatico di dispositivi gestibili sulla Vostra rete.

Protezione

Comunicazioni cifrate
La protezione delle risorse del cliente è favorita da comunicazioni con cifratura SSL 128 Bit tra client e server nonché dall'utilizzo di user ID e password cifrate memorizzate nel server
Supporto del monitoraggio da remoto
Servizio basato sul Web che controlla come un secondo paio di occhi lo stato di salute dell'infrastruttura fisica di un'azienda. Professionisti specializzati lavorano non stop per garantire il monitoraggio 24 ore su 24 e per contribuire alla diagnostica di problemi prima che diventino critici.
Accesso utente personalizzabile
Definizione dell'accesso utente e capacità di visibilità a gruppi individuali. Accesso di controllo a dispositivi con riduzione del numero di account administrator.

Facilità di gestione

Console unificata
L'applicazione client Windows e Linux personalizzabile consente l'accesso immediato all'applicazione InfraStruXure Central da qualsiasi punto della rete.
Integrazione NMS
Integrazione di SNMP trap in un Enterprise Management System, per cui gli utenti possono visualizzare segnalazioni di allarme generate da dispositivi gestiti da InfraStruXure Central
Monitoraggio in tempo reale
APC Enterprise Manager effettua il monitoraggio in tempo reale dei dispositivi APC consentendo di risolvere rapidamente problemi di alimentazione che potrebbero compromettere la disponibilità della rete. La schermata di default sullo stato dei dispositivi di Enterprise Manager inserisce ciascun UPS APC presente nella rete nella categoria corrispondente al suo stato corrente e fornisce una descrizione dei problemi a mano a mano che si presentano.
Ricerca testuale libera
Localizzazione rapida di dispositivi e allarmi tramite il campo di ricerca libera
Supporto per dispositivi multivendor
Ampio supporto multivendor per monitorare i dispositivi SNMP collegati in rete. Aumenta la visibilità dei dispositivi SNMP esistenti tramite allarmi di segnalazione di superamento di soglie prefissate, data trending e reporting.
Segnalazione guasti
La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Gestione centralizzata
Consente la gestione e il controllo a livello centrale di una rete di dispositivi di grandi dimensioni.
Filtri degli allarmi
Personalizzazione dell'interfaccia utente per visualizzare i dispositivi nello stato normale, di allarme o critico.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasile, Bahamas, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Alimentazione in ingresso
4 Watt

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
152mm, 15.2cm
Larghezza massima
305mm, 30.5cm
Profondità massima
254mm, 25.4cm
Peso senza imballaggio
0.23kg
Peso con imballaggio
0.45kg
Altezza imballaggio
152mm, 15.2cm
Larghezza imballaggio
305mm, 30.5cm
Profondità imballaggio
254mm, 25.4cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 55 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0-3000metri
Temperatura di immagazzinamento
-40 - 85 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0-3000metri

Conformità

Certificazioni
CSA C22.2 N. 60950, UL 60950
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi