I nostri marchi

Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8

Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Anteriore destro
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Anteriore frontale
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Back
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Anteriore sinistro
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Anteriore destro
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Anteriore frontale
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8 Back
  • UPS trifase modulare altamente efficiente, scalabile da 1000 a 1500 kVA, in grado di fornire prestazioni, flessibilità e utilizzo massimizzato delle risorse attualmente ...

  • Include: Guida di installazione, Servizio di avvio

Visualizza la panoramica sul prodotto

GVX1000K1500HS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (1000000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
1.0MWatt / 1.0MVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E)
Corrente massima in ingresso
1702.0A
Galaxy VX 1000 kVA, scalabile a 1500 kVA, 400 V, avviamento 5×8
UPS trifase modulare altamente efficiente, scalabile da 1000 a 1500 kVA, in grado di fornire prestazioni, flessibilità e utilizzo massimizzato delle risorse attualmente necessarie per data center di grandi dimensioni e applicazioni mission-critical. Questo UPS compatibile con EcoStruxure offre un'efficienza fino al 99% grazie alla tecnologia brevettata ECOnversion. Servizio di avviamento 5×8 incluso.
Include: Guida di installazione, Servizio di avvio

Galaxy VX Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Funzionamento collaudato
Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
Fare clic qui per ulteriori dettagli.
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Modalità ECOnversion
Modalità operativa che garantisce un'elevata efficienza durante la ricarica delle batterie, condizionando il fattore di potenza del carico e garantendo una regolazione della tensione di uscita di Classe 1.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.

Facilità di manutenzione

Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard
EcoStruxure IT Expert
Dal proprio smartphone o computer, è possibile connettersi al nostro sistema di monitoraggio fai-da-te basato su cloud che raccoglie, organizza e distribuisce avvisi critici e informazioni importanti in tempo reale, fornendo una panoramica unificata anche degli ambienti di infrastrutture fisiche altamente distribuite. Grazie a strumenti di analisi avanzati e alla comparazione delle prestazioni, è possibile ottimizzare i tempi di attività e la pianificazione della manutenzione, anticipando così i problemi dell'infrastruttura prima che si verifichino. Disponibile solo in alcuni Paesi. Per maggiori informazioni, visitare ecostruxureit.com.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.

Disponibilità

Protezione retroalimentazione interna
Incrementa la protezione del sistema dalle anomalie della corrente.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Flessibilità di immagazzinamento dell'energia
La batteria piombo-acido modulare convenzionale può essere caricata con diverse modalità in base a specifici requisiti di riserva.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
1.5MWatt / 1.5MVA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 50 Hz Sync alla rete, 60 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V, 440 V
Fattore di cresta del carico
3 con THC <5%
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
THD tensione di uscita
< 2% linear load and < 3% non-linear load

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 3% con carico totale
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V, 440 V
Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
100.0kampere
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
1.0

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno
Tensione nominale della batteria
480 V
Tensione della batteria in fase di esaurimento
384 V DC

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
7" touch screen display
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1970mm, 197.0cm
Larghezza massima
4400mm, 440.0cm
Profondità massima
900mm, 90.0cm
Peso senza imballaggio
2910.0kg
Peso con imballaggio
3737.0kg
Altezza imballaggio
2150mm, 215.0cm
Larghezza imballaggio
5160mm, 516.0cm
Profondità imballaggio
1060mm, 106.0cm
Colore
Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
68.0dBA
Dissipazione termica in linea
174332.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ETL, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi