I nostri marchi

Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria

Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore sinistro
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore sinistro
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore sinistro
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore destro
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore frontale
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore frontale
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore frontale
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Back
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore sinistro
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore destro
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore frontale
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore frontale
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Anteriore frontale
Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria Back
RoHS
  • Armadio Batterie Ioni di Litio con Batterie Incluse, Battery Management System (BMS), Interruttore di protezione, Cavo d'alimentazione e Interfaccia di comunicazione ...

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

LIBSESMG17IEC Caratteristiche

Galaxy Armadio Batterie Ioni di Litio IEC composto da 17 x 2.04 kWh. Moduli Batteria
Armadio Batterie Ioni di Litio con Batterie Incluse, Battery Management System (BMS), Interruttore di protezione, Cavo d'alimentazione e Interfaccia di comunicazione.
Include: Guida di installazione

Sistemi Galaxy con batterie agli ioni di litio Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Riduce i costi del raffreddamento
Riduce la dimensione del vano batterie e amplia l’intervallo di temperature di esercizio consentite, per utilizzare una soluzione di raffreddamento di capacità inferiore
Batteria compatta
Riduce drasticamente l’ingombro delle batterie per lasciare spazio ad apparecchiature in grado di generare profitti.
Maggiore durata delle batterie
La tecnologia agli ioni di litio raddoppia la durata della batteria riducendo i rischi di tempi di fermo o interruzione del carico durante la manutenzione e la sostituzione.
Soluzione batterie leggere
Riduce di due terzi il peso, offrendo la possibilità di installare la soluzione batterie in qualunque reparto con modifiche strutturali minime.
Gestione avanzata delle batterie inclusa
Il monitoraggio integrato a livello di cella, modulo e armadio fornisce una panoramica chiara dello stato e del funzionamento delle batterie, con ulteriori vantaggi in termini di stabilità dello stato delle celle, coerenza e prevedibilità delle prestazioni.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Libia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Siria, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Capacità della batteria (mAh)
67000
Tensione di uscita della batteria
516.8 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Li-Ion (Ioni di litio)
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso
Posizionamento batteria
Armadietto per batterie
Produttore batteria
Samsung

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1970mm, 197.0cm
Larghezza massima
650mm, 65.0cm
Profondità massima
587mm, 58.7cm
Peso senza imballaggio
490.0kg
Peso con imballaggio
500.0kg
Altezza imballaggio
2150mm, 215.0cm
Larghezza imballaggio
1200mm, 120.0cm
Profondità imballaggio
800mm, 80.0cm
Colore
Powder coated, Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
18 - 28 °C
Altezza di funzionamento
0 - 3000metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 40 °C

Conformità

Certificazioni
UL 9540A
Garanzia standard
3 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
Altri requisiti di conformità ambientale
RoHS Cina

Opzioni

Servizi