I nostri marchi

Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA

Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Anteriore sinistro
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Anteriore sinistro
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Anteriore sinistro
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Anteriore sinistro
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Back
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Back
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Anteriore sinistro
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Anteriore sinistro
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Back
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Back
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Include: Guida di installazione, User Manual

Visualizza la panoramica sul prodotto

Galaxy9000 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard Wire 3-wire, Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Include: Guida di installazione, User Manual
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Regolazione frequenza e tensione
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.

MGE Galaxy Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche marketing

Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.

Facilità di gestione

Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Facilità di manutenzione

Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.

Protezione

Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Costo totale di gestione

Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Bypass di manutenzione manuale
Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Disponibilità

Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brasile, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, TP, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
720.0kWatt / 900.0kVA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz, 60 Hz
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Fattore di cresta del carico
3:1
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Bypass statico integrato

Ingresso

Frequenza ingresso
45 - 65 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.81

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Durata prevista della batteria (anni)
5 - 10

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato LCD multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Emergency Power Off (EPO)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2000mm, 200.0cm
Larghezza massima
3600mm, 360.0cm
Profondità massima
840mm, 84.0cm
Peso senza imballaggio
4100.0kg
Peso con imballaggio
4300.0kg
Altezza imballaggio
2100mm, 210.0cm
Larghezza imballaggio
3840mm, 384.0cm
Profondità imballaggio
900mm, 90.0cm
Colore
Grigio

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 35 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0-999.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0-12000metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
75.0dBA
Protection Class
IP 20

Conformità

Certificazioni
"CE", EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60950, TUV
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi