I nostri marchi

Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker

Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore sinistro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore sinistro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore sinistro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore sinistro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore destro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore destro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore frontale
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore frontale
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore sinistro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore sinistro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore destro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore destro
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore frontale
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Anteriore frontale
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
  • Protezione adattabile ad alte prestazioni dell'alimentazione trifase in grado di soddisfare le esigenze specifiche di Datacenter di dimensioni medio-grandi, edifici ...

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

G7KBBK Caratteristiche

Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker
Protezione adattabile ad alte prestazioni dell'alimentazione trifase in grado di soddisfare le esigenze specifiche di Datacenter di dimensioni medio-grandi, edifici e ambienti mission critical.
Include: Guida di installazione

Galaxy 7000 Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Capacità parallela
E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza
Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
Fare clic qui per ulteriori dettagli.
Sincronizzazione in uscita con la sorgente esterna
L'UPS può essere sincronizzato con qualsiasi altra fonte indipendente per utilizzare switch di commutazione statici a valle

Disponibilità

Architettura ad alta disponibilità
Vari modi di funzionamento: hot stand-by, parallelo integrato o switch statico centralizzato per moduli multipli al fine di realizzare architetture ad alta disponibilità

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Facilità di gestione

Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet

Economia

Caratteristiche elettriche avanzate
Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
800mm, 80.0cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
274mm, 27.4cm
Peso senza imballaggio
34.93kg
Peso con imballaggio
55.0kg
Altezza imballaggio
1000mm, 100.0cm
Larghezza imballaggio
800mm, 80.0cm
Profondità imballaggio
450mm, 45.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri

Opzioni

Servizi