I nostri marchi

GUTOR PXC IEC 30 kVA, 3:1, 400/230 V, IP42, senza trasformatore, opzione unitaria o parallela ridondante

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili ...

  • Include: Filtro polvere, Guida di installazione, Scheda di gestione in rete, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

GUPXC30I2 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (24000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
24.0kWatt / 30.0kVA
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corrente massima in ingresso
62.0A
GUTOR PXC IEC 30 kVA, 3:1, 400/230 V, IP42, senza trasformatore, opzione unitaria o parallela ridondante
UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili. Disponibili in configurazioni 3:3 e 3:1.
Include: Filtro polvere, Guida di installazione, Scheda di gestione in rete, Manuale utente

Gutor PXC Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Design flessibile
Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
Sostituzione delle ventole a caldo
Consente la sostituzione delle singole ventole senza accesso alla modalità bypass, incrementando la disponibilità e la protezione del carico.
Caratteristiche elettriche avanzate
Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Doppio ingresso rete elettrica standard
La funzione standard incrementa la disponibilità, consentendo il collegamento dell'UPS a due fonti di alimentazione separate.

Costo totale di gestione

Funzionamento collaudato
Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
Efficienza elevata
Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Facilità di manutenzione

Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Monitoraggio del ciclo di vita
Consente la notifica della manutenzione preventiva per garantire la continuità nell'intero sistema UPS.

Facilità di gestione

Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
24.0kWatt / 30.0kVA
Corrente di uscita sul neutro
130A
Efficiency at full load
94.3 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 50/60 Hz +/- 1 Hz Sync alla rete, 60 Hz +/- 0,1 % Per 60 Hz nominali Non sincronizzata
Fattore di cresta del carico
Illimitato
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
THD tensione di uscita
< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Tolleranza alla tensione di uscita
+/- 1 %
Bypass
Built-in bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
45 - 65 Hz
Efficiency at full load
94.3 %
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 5% a pieno carico
Tipo di protezione di ingresso richiesta
Protezione a monte in base alla fonte
Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
65.0kampere
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.97

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno
Corrente massima della batteria in fase di esaurimento
78.0A
Rendimento del funzionamento a batteria
93.8 %

Comunicazioni & Gestione

Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Emergency Power Off (EPO)
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2100mm, 210.0cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
800mm, 80.0cm
Peso senza imballaggio
340.0kg
Peso con imballaggio
388.37kg
Altezza imballaggio
2300mm, 230.0cm
Larghezza imballaggio
820mm, 82.0cm
Profondità imballaggio
1082mm, 108.2cm
Colore
Grigio chiaro

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-30 - 70 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 4572metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
65.0dBA
Dissipazione termica in linea
4959.0BTU/h
Protection Class
IP42 con filtri dell'aria

Conformità

Certificazioni
"CE", "CE" Mark, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Generale

Dispositivo di protezione di bypass
200.0
Corrente massima di ingresso di bypass
145.0A

Opzioni

Servizi