I nostri marchi

FM 40kW Multi Glycol Aisle 575/3/60

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Impianto modulare di condizionamento dell'aria di precisione montato a pavimento per apparati sensibili alle condizioni ambientali.

Visualizza la panoramica sul prodotto

FM40M-BMA-ESDB Caratteristiche

FM 40kW Multi Glycol Aisle 575/3/60
Impianto modulare di condizionamento dell'aria di precisione montato a pavimento per apparati sensibili alle condizioni ambientali.

NetworkAIR FM Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Accesso di manutenzione anteriore
Il sistema dispone di un accesso anteriore di servizio completo per la manutenzione ordinaria dei componenti. L’accesso anteriore riduce inoltre l’ingombro del sistema, consentendo l’installazione delle unità una accanto all’altra.

Costo totale di gestione

Apparato di deumidificazione dedicato
Migliora l’efficienza del sistema aggiungendo una capacità latente senza alcun sovraraffreddamento né incremento del requisito di riscaldamento (N/D sistemi ad acqua refrigerata).
Riscaldamento elettrico dell’SCR
Modula la capacità per risparmiare energia. Quantità critiche di riscaldamento vengono caricate equamente su tutte e tre le fasi.

Facilità di gestione

Controllo dell'umidità del punto di rugiada
È possibile impostare il controllo dell’umidificazione sul controllo del punto di rugiada anziché sul controllo dell’umidità relativa. L’aumento delle temperature dell’aria di aspirazione può causare un’umidificazione eccessiva se è stato impostato il controllo dell’umidità relativa. Il controllo del punto di rugiada utilizza il contenuto di umidità dell’aria per la richiesta di umidificazione.
Controller microprocessore
Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Interfaccia di rete
Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
Contatti di ingresso/uscita programmabili
Consente il collegamento dei contatti del dispositivo al condizionatore d’aria e la relativa mappatura sulle uscite o sugli allarmi di sistema del cliente.
Controllo di gruppo ridondante
Consente la comunicazione reciproca a un massimo di 4 gruppi di condizionatori d’aria di precisione ai fini della ridondanza, della prevenzione ai problemi di richiesta, della modalità di assistenza e della condivisione globale di determinate impostazioni.

Protezione

Filtraggio dell'aria
Elimina sporco, polvere e altro particolato dall’aria di aspirazione per una distribuzione di aria più pulita.
Pannelli a parete doppia
Separa l’isolante dal flusso d’aria, onde evitare la manutenzione periodica dell’isolante stesso e ridurre i livelli di rumore. Piccole particelle di isolante possono essere prelevate dal flusso d’aria, se questo non è isolato.

Disponibilità

Motore a comando diretto
La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
Umidificatore a vapore
L’umidità viene gestita attraverso un umidificatore a vapore monoblocco per ottenere la massima efficienza e semplicità di manutenzione. L’umidificatore a vapore puro mantiene una produzione di capacità uniforme e richiede pochissimi interventi di manutenzione programmata.
Compressori a chiocciola in tandem
Funzionamento silenzioso ed efficiente dei compressori scroll, collegati a un circuito comune per il controllo della capacità a fasi (N/D sistemi ad acqua refrigerata).
Motori a frequenza variabile
Consente il soft start (avvio a velocità graduale) delle ventole per risparmiare energia durante l’accensione. Il controllo della velocità del motore semplifica la regolazione della pressione statica e consente di evitare il ritorno di aria.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1953mm, 195.3cm
Larghezza massima
1800mm, 180.0cm
Profondità massima
889mm, 88.9cm
Peso senza imballaggio
681.82kg
Peso con imballaggio
818.18kg
Altezza imballaggio
2083mm, 208.3cm
Larghezza imballaggio
1930mm, 193.0cm
Profondità imballaggio
991mm, 99.1cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Conformità

Garanzia standard
1 anno

Opzioni

Servizi