I nostri marchi

Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati)

Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati) Anteriore sinistro
Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati) Anteriore sinistro
Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati) Anteriore sinistro
Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati) Anteriore sinistro
Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati) Back
Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati) Anteriore sinistro
Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati) Anteriore sinistro
Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati) Back
  • Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

Visualizza la panoramica sul prodotto

WEXWAR1Y-AC-03 Caratteristiche

Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati)
Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.
  • Supporto tecnico telefonico 7x24
    I nostri tecnici qualificati addetti all'assistenza sono a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e per offrirvi la serenità che deriva dalla certezza di poter disporre in qualsiasi momento del supporto tecnico necessario.

NetShelter Rack Transfer Switches Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Protezione dalle sovracorrenti con potere di interruzione 10 kA
Protezione garantita in caso di sovracorrenti notevoli.

Facilità di gestione

Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Display LCD a colori
Gestibilità e controllo locale più solidi e intuitivi.

Caratteristiche marketing

Installabile a rack
Occupa solo 1U di prezioso spazio rack. Fa pervenire l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria: nel rack, in prossimità degli apparati.
Display informativi
Indica lo stato delle sorgenti CA che alimentano le unità ed indica qual è la sorgente primaria e quale sorgente sta alimentando il carico in un momento determinato. Viene quindi tracciato un quadro visivo del flusso di alimentazione dall'ingresso al carico, per cui l'utente può dare una rapida occhiata al flusso di alimentazione e allo stato delle sorgenti in ingresso senza doversi collegare all'unità. (Nota: le unità non collegate in rete forniscono esclusivamente informazioni sullo stato e non dispongono di un quadro visivo del flusso di alimentazione).

Flessibilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.

Disponibilità

Transfer time <10ms
Tempi di trasferimento migliori del settore per garantire la commutazione senza soluzione di continuità in caso di avaria della fonte di alimentazione primaria.
Doppia sorgente di alimentazione in ingresso
Fornisce alimentazione CA ridondante agli apparati collegati. L'unità è alimentata da due linee CA e, in caso di guasto dell'alimentazione CA primaria, si communta automaticamente sulla sorgente di alimentazione alternativa.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi