I nostri marchi

Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA

Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Anteriore sinistro
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Anteriore sinistro
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Anteriore sinistro
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Back
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Anteriore sinistro
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Back
  • Include: Installation Guide

Visualizza la panoramica sul prodotto

ISB10-100KC1 Caratteristiche

Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA
Include: Installation Guide
  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
  • Batterie esterne di facile gestione
    Riduce l'esigenza del servizio di manutenzione preventiva tramite il monitoraggio dello stato e delle condizioni di funzionamento delle batterie esterne e del tempo di autonomia previsto.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Ciad, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Batterie e tempi di funzionamento

Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso
Nota sulla batteria ermetica sostitutiva
120 cells, nominal battery string voltage is 240 volt DC
Blocchi batteria per serie
20

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1803mm, 180.3cm
Larghezza massima
826mm, 82.6cm
Profondità massima
813mm, 81.3cm
Peso senza imballaggio
200.0kg
Peso con imballaggio
245.45kg
Altezza imballaggio
2083mm, 208.3cm
Larghezza imballaggio
1016mm, 101.6cm
Profondità imballaggio
1016mm, 101.6cm
Colore
Grigio

Condizioni ambientali

Operating Temperature
20 - 30 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0-999.9metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0-4500metri

Conformità

Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Opzioni

Servizi