I nostri marchi

Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2

Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Anteriore sinistro
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Anteriore sinistro
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Anteriore sinistro
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Anteriore frontale
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Back
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Anteriore sinistro
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Anteriore frontale
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Back
  • Protezione dell'alimentazione trifase compatta con tempo di autonomia scalabile per sale CED di piccole dimensioni e altre applicazioni business critical.

Visualizza la panoramica sul prodotto

G3HTBAT2X710 Caratteristiche

Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2

Protezione dell'alimentazione trifase compatta con tempo di autonomia scalabile per sale CED di piccole dimensioni e altre applicazioni business critical.

Galaxy 300 Caratteristiche e vantaggi

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
RoHS
Certifica che i dispositivi elettronici non contengono metalli pericolosi e ritardano la fiamma.

Facilità di manutenzione

Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.

Facilità di gestione

Gestione via rete integrata
Effettua un controllo e monitoraggio remoto completi dell'UPS. Consente di monitorare a distanza gli UPS tramite un browser o il sistema di gestione via rete

Economia

Costo di acquisto
Studiato per garantire un rapporto prezzo/prestazioni ottimale. Sono state selezionate numerose funzionalità estremamente avanzate per ottimizzare le prestazioni e il rapporto costi/benefici

Convenienza

Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.

Disponibilità

Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
Topologia double conversion on line
Garantisce con continuità un alto livello qualitativo dell'alimentazione. Qualsiasi mutamento della forma d'onda di distribuzione viene risolto tramite il processo di conversione instantanea ca-cc e successivamente cc-ca. La batteria viene utilizzata esclusivamente come alimentazione di emergenza.
Doppia alimentazione
Possibilità di installare due alimentazioni indipendenti con l'opzione di una configurazione di riserva utilizzabile a caldo per garantire la ridondanza di applicazioni mission critical

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi