I nostri marchi

EcoStruxure IT Advisor + Capacity 750 Racks for 3 Years

EcoStruxure IT Advisor + Capacity 750 Racks for 3 Years Anteriore sinistro
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 750 Racks for 3 Years Anteriore sinistro
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 750 Racks for 3 Years Anteriore sinistro
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 750 Racks for 3 Years Default
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 750 Racks for 3 Years Anteriore sinistro
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 750 Racks for 3 Years Default
  • Software di pianificazione e risorse basato sul cloud che consente ai responsabili dei data center di ridurre le spese di esercizio e pianificare la continuità operativa ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

SFTWCA7503Y-DIGI Caratteristiche

EcoStruxure IT Advisor + Capacity 750 Racks for 3 Years
Software di pianificazione e risorse basato sul cloud che consente ai responsabili dei data center di ridurre le spese di esercizio e pianificare la continuità operativa, con strumenti analitici che semplificano i processi decisionali inerenti alla pianificazione della capacità

EcoStruxure IT Advisor Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Riferimenti basati sulla griglia
Approccio flessibile alle coordinate della pianta, in modo che gli operatori del Data Center possano adottare uno schema di identificazione delle posizioni personalizzato.
Client web
Consente all'utente di vedere gli asset del Data Center e di conoscere il consumo di energia e la capacità di alimentazione attraverso qualunque browser web moderno. Questo abbassa i costi di manutenzione e consente agli operatori di assumere decisioni migliori e più informate, in tempo reale.
Integrazione CAD
Enables import of Computer Aided Design (CAD) drawings in order to quickly reshape the room and convert CAD cage drawings into the DCIM model, including toggle CAD layers to show all available facility information.

Facilità di gestione

Libreria risorse
E' possibile utilizzare la vasta libreria di dispositivi informatici e di infrastruttura fisica commercializzati dai fornitori più importanti.
Elaborazione automatizzata degli ordini
Creazione di ordini di lavoro e generazione automatica di task di spostamento, aggiunta o cambiamento di apparati informatici. Per programmare, assegnare e tenere traccia dello stato di task dettagliati per implementare cambiamenti all'interno della sala CED.
Gestione della potenza
Gestione globale della capacità disponibile del Data Center con controllo avanzato dell'utilizzo dell'alimentazione, dello spazio, del raffreddamento e della rete.
Vista personalizzabile
Fornisce funzionalità di drilldown basate sulla localizzazione per un modello logico del Datacenter, dove le sale possono essere organizzate per regione, paese, campus, sito, edificio e sala.
Vista della disposizione a pavimento
La vista dall'alto e la disposizione grafica a pavimento consentono una rappresentazione accurata della sala CED.
Quadro generale della gestione dei cambiamenti
Interfaccia interattiva che visualizza cambiamenti passati, futuri e in corso di attuazione per favorire il bilanciamento del carico e delle risorse ed evitare conflitti in termini di programmazione
Dispositivi personalizzati
Per personalizzare rapidamente, con soli due click, i dispositivi a catalogo sulla base delle specifiche dell'utente modificando proprietà customizzate come, per esempio, potenza richiesta, indirizzo MAC, ecc.
Sale multiple
Visualizzazione opzionale di più ambienti nella stessa pianta, per ottenere un quadro preciso con possibilità di spostamento nelle strutture di notevoli dimensioni.
Vista frontale dei rack
Una vista frontale dettagliata dei rack fornisce una rappresentazione grafica accurata degli apparati e della loro collocazione all'interno dei rack

Disponibilità

Allarmi all'interno del Datacenter
Fornisce informazioni in tempo reale su eventuali guasti di dispositivi collocati all'interno del layout e una vista frontale dei rack per verificare il funzionamento del Datacenter
Live dashboard
Cruscotti web facilmente configurabili che visualizzano informazioni personalizzabili a livello di gestione rendono immediatamente disponibili i principali indicatori di gestione del data center
Gestione dell'inventario
Visualizza i dati relativi agli apparati all'interno del layout fisico per un accesso immediato ai dettagli dei dispositivi e agli attributi degli apparati; fornisce un quadro generale del funzionamento del Datacenter .
Report di inventario
Comprende informazioni strutturate su tutti i dispositivi installati a rack, suddivisi per tipo, età, costruttore e proprietà, per tracciare rapidamente un quadro di tutti i dispositivi in uso all'interno del Datacenter.
Analisi del rendimento energetico
Fornisce valori PUE (Power Usage Effectiveness) correnti e storici sulla base del carico informatico attuale per una valutazione documentata del rendimento energetico a livello di impianto
Gestione rete assistita
Una rappresentazione grafica dei percorsi di rete del data center e delle loro interconnessioni

Colocation

Vista gabbia 3D
Perimetri esterni delle gabbie per visualizzazione tridimensionale istantanea del layout e calcolo automatico dell'area delle gabbie.
Audit trail
Monitoraggio di tutti i cambiamenti nelle gabbie e nelle apparecchiature strutturali in tutto il ciclo di vita del Data Center, con garanzia di trasparenza e facile identificazione dei requisiti di manutenzione.
Rapporto sull'alimentazione
Indicazione della capacità totale rispetto alla capacità venduta e al carico misurato per ogni sito, per ottenere una panoramica completa delle attuali capacità di alimentazione.
Rapporto spazi
Panoramica istantanea delle attuali capacità di spazio, con identificazione degli spazi vendibili, occupabili e riservabili, e identificazione degli spazi utilizzati internamente.
Visualizzazione gabbia
Visualizzazione dello spazio disponibile con dati delle utenze durante la fase di prevendita per la pianificazione delle potenziali gabbie per i nuovi clienti, la prenotazione degli spazi e il supporto del processo di vendita.
Misura del consumo elettrico
Fatturazione dettagliata per ogni singola utenza tramite una panoramica semplice dell'energia venduta e misurata.
Rapporto di inventario per il locatario
Quadro di tutte le apparecchiature associate a una singola utenza, per un inventario istantaneo delle utenze.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi