Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Anteriore sinistro
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Anteriore sinistro
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Anteriore sinistro
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Anteriore destro
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Anteriore frontale
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Back
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Applicazione
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Anteriore sinistro
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Anteriore destro
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Anteriore frontale
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Back
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Applicazione
RoHS
  • UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità ...

  • Include: Filtro polvere, Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

E3SUPS10KH Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (10000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
10.0kWatt / 10.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Corrente massima in ingresso
18.0A
Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne
UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 10 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili. Questo UPS è fornito senza batterie, per cui rappresenta una soluzione facilmente personalizzabile.
Include: Filtro polvere, Guida di installazione

Easy UPS 3S Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Filtri antipolvere sostituibili
proteggere l'UPS in ambienti difficili.
Scheda SNMP opzionale
Con l'acquisto di una scheda SNMP, è possibile monitorare e gestire lo stato dell'UPS da remoto, tramite l'interfaccia Web dell'UPS o le suite di software interni basati sul cloud EcoStruxure IT. Fare clic qui per ulteriori informazioni su EcoStruxure IT.
Ampio intervallo di tensioni di ingresso
Per poter utilizzare la carica della batteria quando è veramente necessaria, ovvero durante le interruzioni di corrente elettrica
Capacità parallela
E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza

Convenienza

Interfaccia utente intuitiva
L'interfaccia grafica intuitiva semplifica la configurazione del sistema
Installazione semplice
Grazie alla presenza degli interruttori di bypass, di uscita e di ingresso nonché di quello per lo spegnimento di emergenza (EPO, Emergency Power Off), è possibile semplificare la pianificazione dell'installazione e velocizzare l'implementazione.
Facilità di prova a circuito chiuso
Verifica le prestazioni dell'UPS prima del collegamento del carico, senza la necessità di un banco di carico.
Facilità rapidità di installazione
Posizionare rapidamente l'UPS compatto e leggero.
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Bahrain, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Cile, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Finlandia, Figi, Francia, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Lituania, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Maurizio, Malaysia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Senegal, Suriname, Thailandia, Turkmenistan, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
10.0kWatt / 10.0kVA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 3%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz Sync alla rete, 60 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
THD tensione di uscita
carico lineare < 3%
Bypass
Built-in maintenance bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
45 - 65 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
304 - 477V
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 3% con carico totale
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno
Corrente massima cortocircuito disponibile
10kampere

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
530mm, 53.0cm
Larghezza massima
250mm, 25.0cm
Profondità massima
700mm, 70.0cm
Peso senza imballaggio
36.0kg
Peso con imballaggio
50.0kg
Altezza imballaggio
772mm, 77.2cm
Larghezza imballaggio
400mm, 40.0cm
Profondità imballaggio
700mm, 70.0cm
Colore
Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 1000.05metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 14999.8metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
60.0dBA
Dissipazione termica in linea
516.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
"CE", EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi