Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2

Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Anteriore sinistro
Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Anteriore sinistro
Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Anteriore sinistro
Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Anteriore frontale
Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Anteriore frontale
Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Anteriore sinistro
Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Anteriore frontale
Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Anteriore frontale
RoHS
  • Easy Rack Accessories

  • Include: Side panels

Visualizza la panoramica sul prodotto

ER7SIDE4810 Caratteristiche

Easy Rack Side Panel 48U/1000mm Deep Split Side Panels Black Qty 2
Easy Rack Accessories
Include: Side panels

Distribuzione prodotti

Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Macedonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Ucraina

Caratteristiche fisiche

Peso senza imballaggio
16.0kg
Peso con imballaggio
16.0kg
Altezza imballaggio
990mm, 99.0cm
Larghezza imballaggio
128mm, 12.8cm
Profondità imballaggio
1170mm, 117.0cm
Colore
Nero

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi