Easy PDU, base, zero U, 22 kW, 230 V, (30) C13 e (12) C19;IEC309

Nuovo
Easy PDU, base, zero U, 22 kW, 230 V, (30) C13 e (12) C19;IEC309 Anteriore sinistro
Easy PDU, base, zero U, 22 kW, 230 V, (30) C13 e (12) C19;IEC309 Anteriore sinistro
Easy PDU, base, zero U, 22 kW, 230 V, (30) C13 e (12) C19;IEC309 Anteriore sinistro
Easy PDU, base, zero U, 22 kW, 230 V, (30) C13 e (12) C19;IEC309 Anteriore sinistro
RoHS
  • Easy Basic PDU fornisce unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) affidabili che offrono più di una presa multipla per rack di server e soluzioni di rack di ...

  • Include: Guida di installazione, Toolless mounting kit, Staffe di montagio verticale

Visualizza la panoramica sul prodotto

EPDU1232B Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(30) IEC 60320 C13
(12) IEC 60320 C19
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Lunghezza cavo
2metri
Easy PDU, base, zero U, 22 kW, 230 V, (30) C13 e (12) C19;IEC309
Easy Basic PDU fornisce unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) affidabili che offrono più di una presa multipla per rack di server e soluzioni di rack di rete.
Include: Guida di installazione, Toolless mounting kit, Staffe di montagio verticale
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Montaggio in rack senza utensili
    Per montare i server negli armadi NetShelter non occorrono altri utensili, per cui le unità possono essere installate con rapidità e facilità nella parte posteriore dell'armadio
  • Possibilità di installazione su rack senza occupare unità (U)
    La possibilità di montaggio verticale consente di montare le unità in un rack o in un armadio senza occupare spazio prezioso.

PDU per rack Easy Basic Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.

Risparmio sui costi

Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Assorbimento elettrico totale massimo
32

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
1
Capacità di carico
22000VA
Corrente massima in ingresso
32A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1794mm, 179.4cm
Larghezza massima
62mm, 6.2cm
Profondità massima
44mm, 4.44cm
Peso senza imballaggio
5.14kg
Peso con imballaggio
6.2kg
Altezza imballaggio
1950mm, 195.0cm
Larghezza imballaggio
160mm, 16.0cm
Profondità imballaggio
110mm, 11.0cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE", EAC, RCM, TÜV
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi