Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T

Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore sinistro
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore sinistro
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore sinistro
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore sinistro
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore destro
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore frontale
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore sinistro
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore sinistro
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore destro
Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Anteriore frontale
RoHS
  • Protegge una porta dati Ethernet contro sovratensioni dannose. Compatibile con Power over Ethernet (PoE) e reti Base-T 10/100/1000 .

  • Include: Cavo di collegamento di rete da 15 cm, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

PNET1GB Caratteristiche

Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T
Protegge una porta dati Ethernet contro sovratensioni dannose. Compatibile con Power over Ethernet (PoE) e reti Base-T 10/100/1000 .
Include: Cavo di collegamento di rete da 15 cm, Manuale utente
  • Protezione da eventi catastrofici
    I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.

ProtectNet Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Modalità fail-safe
La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
Protezione linea dati
La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Protezione delle linee dati
Protezione Ethernet Base-T 10/100/1000 RJ45
Linee protette
1-8
ts_nm_surge_response
1ns
Modalità comune corrente di picco
0.3kampere
Modalità normale corrente di picco
6.5kampere

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
104mm, 10.4cm
Larghezza massima
47mm, 4.7cm
Profondità massima
28mm, 2.8cm
Peso senza imballaggio
0.05kg
Peso con imballaggio
0.11kg
Altezza imballaggio
104mm, 10.4cm
Larghezza imballaggio
90mm, 9.0cm
Profondità imballaggio
29mm, 2.9cm
Colore
Beige
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
533 x 584 x 432mm
Unità cartone master
144.0
Peso cartone master
20.96
Unità per pallet
1152.0
Codici SCC
10731304226731

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-15 - 65 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %

Conformità

Certificazioni
UL 497B
Garanzia standard
10 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi