I nostri marchi

Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 5000 rack

Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 5000 rack Anteriore sinistro
Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 5000 rack Anteriore sinistro
Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 5000 rack Anteriore sinistro
Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 5000 rack Anteriore sinistro
  • Assistenza tecnica telefonica 24/7 e aggiornamenti software disponibili durante il periodo di validità del contratto per tutte le chiavi di licenza coperte da un ...

  • Include: Contratto triennale

Visualizza la panoramica sul prodotto

WCL3YR5000R-DIGI Caratteristiche

Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 5000 rack
Assistenza tecnica telefonica 24/7 e aggiornamenti software disponibili durante il periodo di validità del contratto per tutte le chiavi di licenza coperte da un contratto di assistenza software.
Include: Contratto triennale

Data Center Operation: Raffreddamento Ottimizzare Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Mappatura degli effetti
Fornisce un quadro approfondito dell'influsso delle singole unità di raffreddamento sulla temperatura in ogni parte del Data Center.
Ottimizzazione dinamica
Il flusso d'aria termico viene adattato costantemente, tenendo conto in tempo reale dei cambiamenti dei requisiti dell'ambiente del Data Center.
Recupero della capacità di raffreddamento
La capacità di raffreddamento sottoposta a una continua ottimizzazione consente di incrementare la capacità e i carichi informatici nel Data Center.
Controllo intelligente
I dati della temperatura vengono trasmessi senza cavi ai gateway di rete e vengono aggregati e analizzati dal software di controllo che determina i requisiti di controllo appropriati, intervenendo direttamente sull'apparecchiatura di raffreddamento.

Protezione

Accesso multiutente
Consente a numerosi utenti di lavorare contemporaneamente sull'applicazione
Accesso di sola lettura
Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Password security
Protezione con password selezionabile dall'utente.
Sensori di temperatura wireless
Questa soluzione impiega vari sensori di temperatura wireless per determinare la posizione esatta del carico termico nel Data Center
Ruoli utenti
Possibilità di stabilire livelli di accesso diversi tramite il login multiutente e ruoli utente predefiniti.

Disponibilità

Report di benchmark
Verifica i risparmi e i costi energetici, e le riduzioni delle emissioni di gas serra ottenute grazie al controllo attivo del raffreddamento.
Mitigazione dei rischi
In caso di emergenza, le unità di raffreddamento si azionano automaticamente alla massima capacità e garantiscono il raffreddamento, anche nel caso in cui Cooling Optimize non possa collegarsi alle unità di raffreddamento e controllarle.
Override manuale
L'operatore avrà la possibilità di acquisire il controllo manuale delle risorse di raffreddamento ed eseguire l'override del sistema.
Protezione della continuità di esercizio
L'identificazione e l'eliminazione immediata dei punti caldi riduce le interruzioni e garantisce la continuità delle attività.
Infrastruttura di raffreddamento esistente
Funziona, inoltre, con l'infrastruttura esistente: sistemi ad espansione diretta (DX), ad acqua refrigerata, economizzatori e raffreddamento evaporativo, apparecchiature sottopavimento, soprelevate, ambienti con flusso d'aria incanalato o non incanalato.
Report di conformità della temperatura
Rileva se le temperature dei rack sono conformi ai setpoint richiesti e il periodo di tempo per cui i rack hanno violato i limiti dei setpoint, consentendo di identificare con facilità eventuali anomalie dell'infrastruttura fisica.

Risparmio sui costi

Maggiore durata delle apparecchiature
L'uso efficiente delle apparecchiature di raffreddamento riduce la necessità di manutenzione e prolunga la durata delle apparecchiature.
Risparmio energetico
Garantisce fino al 40% di risparmio energetico per il raffreddamento, grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo delle apparecchiature di raffreddamento esistenti.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi