I nostri marchi

Console LCD rack 17" APC - tedesco

Console LCD rack 17" APC - tedesco Anteriore sinistro
Console LCD rack 17" APC - tedesco Anteriore sinistro
Console LCD rack 17" APC - tedesco Anteriore sinistro
Console LCD rack 17" APC - tedesco Back
Console LCD rack 17" APC - tedesco Miscellaneous
Console LCD rack 17" APC - tedesco Detailed
Console LCD rack 17" APC - tedesco Anteriore sinistro
Console LCD rack 17" APC - tedesco Back
Console LCD rack 17" APC - tedesco Miscellaneous
Console LCD rack 17" APC - tedesco Detailed
RoHS
  • Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U

  • Include: Cavo di alimentazione C13-C14, CD documentazione, Cavo di aggiornamento del firmware, Guida di installazione, Cavo di alimentazione NEMA 5-15, Cavo KVM ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP5717G Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Tipo di connessione di ingresso
100V, 240V
Console LCD rack 17" APC - tedesco
Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U
Include: Cavo di alimentazione C13-C14, CD documentazione, Cavo di aggiornamento del firmware, Guida di installazione, Cavo di alimentazione NEMA 5-15, Cavo KVM PS2, Kit di montaggio rack singolo, Cavo USB, Cavo KVM USB
  • LED di indicazione stato
    Mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature.

Console LCD rack NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Occupa 1U di spazio rack
Occupa solo 1U di spazio rack contro lo spazio di 10-13 U occupato generalmente da un monitor CRT tradizionale
Tastiera completa
Una tastiera completa con 104 tasti e tastierino numerico incorporato permette di lavorare in tutta comodità.

Costo totale di gestione

Sensore degli squilibri di potenza
Risparmio di energia grazie alla riduzione automatica dell’alimentazione del dispositivo quando è chiuso.
Terminazioni PS/2
La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
Morsetto VGA standard
Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard
Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.
Esigenze di raffreddamento ridotte
I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili
Consumo ridotto
I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.

Flessibilità

Aste scorrevoli
Installazione rapida e facile nei rack a foro quadrato, rotondo e filettato.
Braccio di fissaggio cavi
Prevenzione delle interferenze con i dispositivi circostanti grazie all’organizzazione di più cavi.
Regolazioni OSD (On-Screen Display)
I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.
Linguette a rilascio rapido
Inserimento o rimozione facile del dispositivo.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Alimentazione in ingresso
19 Watt

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
44mm, 4.4cm
Larghezza massima
482mm, 48.2cm
Profondità massima
614mm, 61.4cm
Peso senza imballaggio
15.9kg
Peso con imballaggio
19.46kg
Altezza imballaggio
152mm, 15.2cm
Larghezza imballaggio
673mm, 67.3cm
Profondità imballaggio
826mm, 82.6cm
Colore
Nero
Profondità massima di montaggio
1050.0mm, 104.98cm
Profondità minima di montaggio
680.0mm, 68.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C

Conformità

Certificazioni
C-Tick, EN 55022 classe A, EN 55024, EN 60950, FCC Parte 15 classe A, GOST, IEC 60950, Industria Canada, NOM, UL listed / CSA, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

ts_Supported_Hardware

Colori del display
16.0
Dimensioni del pannello
432.0Diagonale in pollici
Consumo LCD
19 Watt
Pixel Pitch
0.26
Tipo di trackball
PS/2 touchpad, USB mouse

Opzioni

Servizi