Conformità NMC2 con monitoraggio ambientale UPS CEI0-16

Conformità NMC2 con monitoraggio ambientale UPS CEI0-16 Anteriore sinistro
Conformità NMC2 con monitoraggio ambientale UPS CEI0-16 Anteriore sinistro
Conformità NMC2 con monitoraggio ambientale UPS CEI0-16 Anteriore sinistro
Conformità NMC2 con monitoraggio ambientale UPS CEI0-16 Anteriore sinistro
RoHS
  • Remote monitoring and control of an individual UPS by connecting it directly to the network.

  • Include: CD con software, Sensore di rilevamento della temperatura, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9631X711 Caratteristiche

Conformità NMC2 con monitoraggio ambientale UPS CEI0-16
Remote monitoring and control of an individual UPS by connecting it directly to the network.
Include: CD con software, Sensore di rilevamento della temperatura, Manuale utente
  • Interfaccia delle righe di comando
    Offre Telnet o SSH per l’accesso di gestione remota.
  • Compatibile con UPS abilitati per SmartSlot
    Compatibile con tutti i gruppi di continuità SmartSlot
  • Crittografia dei dispositivi
    Crittografia con chiave pubblica/privata fino a 2048 bit
  • Porte I/O (Input/Output) espandibili
    Supporta il sensore di temperatura, il sensore di temperatura e umidità e l'accessorio I/O con contatto a secco
  • Supporto IPv6
    In grado di funzionare su una rete usando il protocollo IPv6
  • Supporto multilingue
    L'interfaccia del browser Web è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano e portoghese brasiliano
  • Accesso utenti multipli
    Supporta l'accesso simultaneo di 8 utenti tramite browser Web e l'accesso di 3 utenti all'interfaccia di comando di rete del tipo line interface
  • Compatibile con UPS RFC 1628 MIB standard
    Le informazioni relative all'UPS vengono rese disponibili al sistema di gestione via rete, server o enterprise preferito inoltrando trap SNMP (eventi) con l'uso di RFC 1628 MIB.

Schede di gestione via rete dell'UPS Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Segnalazione
Segnalazione dei problemi per garantire la gestione tempestiva di situazioni critiche
Arresto e riavvio pianificati
Parametri definibili dall'utente consentono di arrestare gli UPS e le apparecchiature collegate in caso di necessità. I clienti possono effettuare chiusure per l'aggiornamento del sistema operativo oppure programmare altri periodi di fermo dell'UPS. Solo AP9617.
Registrazione eventi
L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Logging dati
Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali
Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.

Caratteristiche marketing

Segnalazione guasti
La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Gestione dei dispositivi da remoto
Consente agli utenti di personalizzare il funzionamento dell'UPS e del dispositivo APC per una migliore integrazione nella propria infrastruttura di alimentazione.

Protezione

Password Security
Protezione con password selezionabile dall'utente.
Supporto RADIUS
Uso di un server RADIUS esistente per autenticare, autorizzare e controllare con sicurezza il dispositivo APC.
Accesso utente multilivello
Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Arresto rete
Arresto affidabile basato su rete di più server

Disponibilità

Riavvio degli apparati da remoto
Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote.

Costo totale di gestione

Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Firmware ad aggiornamento rapido
Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP

Distribuzione prodotti

Svizzera, Serbia e Montenegro, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi

Comunicazioni & Gestione

Autenticazione
Radius

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
38mm, 3.8cm
Larghezza massima
121mm, 12.1cm
Profondità massima
114mm, 11.4cm
Peso senza imballaggio
0.09kg
Peso con imballaggio
0.34kg
Altezza imballaggio
51mm, 5.1cm
Larghezza imballaggio
235mm, 23.5cm
Profondità imballaggio
159mm, 15.9cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-5 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 4572metri

Conformità

Certificazioni
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, EN 55022 classe A, EN 55024, FCC Parte 15 classe A, GOST, ICES-003, VCCI classe A
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi