I nostri marchi

Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione

Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Anteriore sinistro
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Anteriore sinistro
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Anteriore sinistro
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Anteriore sinistro
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Back
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Miscellaneous
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Miscellaneous
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Detailed
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Anteriore sinistro
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Anteriore sinistro
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Back
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Miscellaneous
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Miscellaneous
Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Detailed
RoHS
  • Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACFD12-T Caratteristiche

Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione
Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi
Include: Guida di installazione
  • Bilanciamento del refrigerante
    Fornisce un punto centrale per il bilanciamento dei liquidi.
  • Accesso di manutenzione anteriore
    Il sistema dispone di un accesso anteriore di servizio completo per la manutenzione ordinaria dei componenti. L’accesso anteriore riduce inoltre l’ingombro del sistema, consentendo l’installazione delle unità una accanto all’altra.
  • Circuito di raffreddamento isolato
    Una sezione isolata separata che ospita tutti i componenti di raffreddamento minimizza il rischio di contatto tra l’acqua e gli apparecchi IT installati nell’improbabile eventualità di una perdita.
  • Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
    Fornitura della flessibilità per le installazioni basate sui vincoli di una determinata area.

Raffreddamento Uniflair InRow ad acqua refrigerata Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Controllo degli ingressi del rack
Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata
Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
Doppia alimentazione di ingresso A-B
Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.

Facilità di gestione

Monitoraggio della capacità in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Controller microprocessore
Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Costo totale di gestione

Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Architettura basata su file
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.

Flessibilità

Rotelle
Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
1070mm, 107.0cm
Profondità massima
750mm, 75.0cm
Peso senza imballaggio
269.56kg
Peso con imballaggio
314.56kg
Altezza imballaggio
2159mm, 215.9cm
Larghezza imballaggio
1219mm, 121.9cm
Profondità imballaggio
889mm, 88.9cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Conformità

Certificazioni
MEA
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi