Cavo di comunicazione UPS Simple Signalling USB-RJ45

Cavo di comunicazione UPS Simple Signalling USB-RJ45 Anteriore frontale
Cavo di comunicazione UPS Simple Signalling USB-RJ45 Anteriore frontale
Cavo di comunicazione UPS Simple Signalling USB-RJ45 Anteriore frontale
Cavo di comunicazione UPS Simple Signalling USB-RJ45 Anteriore frontale
RoHS
  • Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9827 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Lunghezza cavo
1.8metri
Cavo di comunicazione UPS Simple Signalling USB-RJ45
Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

Cavi di interfaccia Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Cavo di comunicazione di interfaccia con il computer
I cavi di interfaccia seriale dell'UPS permettono una comunicazione diretta tra gli UPS e desktop, workstation e server.
Extension Cable
Garantisce disponibilità e affidabilità per permettere all'UPS di inviare segnali su lunghe distanze.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Peso senza imballaggio
0.46kg
Peso con imballaggio
0.46kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.9cm
Larghezza imballaggio
102mm, 10.2cm
Profondità imballaggio
51mm, 5.1cm
Colore
Nero
Connettore A
RJ45
Connettore B
USB 2.0 type A

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi