Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m

Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m Anteriore sinistro
Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m Anteriore sinistro
Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m Anteriore sinistro
Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m Anteriore sinistro
Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m Anteriore sinistro
Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m Anteriore sinistro
Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m Anteriore sinistro
Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • Ampia gamma di cavi di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9897 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(1) IEC 60320 C19
Tipo di spina
Australian/Chinese
Lunghezza cavo
3.7metri
Cavo di alimentazione, C19-15A spina australiana, 3,7 m
Ampia gamma di cavi di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

Distribuzione prodotti

Afghanistan, Australia, Svizzera, Cina, Serbia e Montenegro, Figi, Hong Kong, Indonesia, India, Corea del Sud, Myanmar, Malaysia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam

Uscita

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
1
Corrente massima in ingresso
15A
Massima corrente di linea
15A

Caratteristiche fisiche

Peso senza imballaggio
0.59kg
Peso con imballaggio
0.73kg
Altezza imballaggio
102mm, 10.2cm
Larghezza imballaggio
298mm, 29.8cm
Profondità imballaggio
102mm, 10.2cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi