Cavo USB LCD/KVM rack integrato APC - 1,8 m

Cavo USB LCD/KVM rack integrato APC - 1,8 m Anteriore sinistro
Cavo USB LCD/KVM rack integrato APC - 1,8 m Anteriore sinistro
Cavo USB LCD/KVM rack integrato APC - 1,8 m Anteriore sinistro
Cavo USB LCD/KVM rack integrato APC - 1,8 m Anteriore sinistro
RoHS
  • Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP5821 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Lunghezza cavo
1.8metri
Cavo USB LCD/KVM rack integrato APC - 1,8 m
Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

Switch KVM NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Architettura scalabile
Collegamento in cascata di più interruttori KVM per una soluzione modulare che supporta più piattaforme, migliorando la flessibilità e semplificando l’espansione futura.
Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.

Disponibilità

Out-of-Band Management
Risoluzione dei guasti dei server e diagnosi dei problemi al posto di un sistema operativo funzionante con l’accesso POST e BIOS ai server.

Caratteristiche marketing

Collegabile a caldo
Per aggiungere o rimuovere server senza dover disattivare lo switch.

Costo totale di gestione

Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brasile, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
13mm, 1.3cm
Larghezza massima
25mm, 2.5cm
Profondità massima
13mm, 1.3cm
Peso senza imballaggio
0.07kg
Peso con imballaggio
0.08kg
Altezza imballaggio
50mm, 5.0cm
Larghezza imballaggio
165mm, 16.5cm
Profondità imballaggio
235mm, 23.5cm
Colore
Nero, Blu, Verde
Connettore A
USB 2.0 type A
Connettore B
SUB-D 15HD (VGA monitor )

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi