I nostri marchi

Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero

Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Anteriore sinistro
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Anteriore sinistro
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Anteriore sinistro
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Anteriore sinistro
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Anteriore destro
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Applicazione
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Applicazione
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Anteriore sinistro
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Anteriore sinistro
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Anteriore destro
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Applicazione
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero Applicazione
  • Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U

  • Include: (1) Cavo di alimentazione IEC - IEC 320, (1) Cavo di alimentazione IEC - NEMA 5-15P, Braccio di fissaggio cavi, Struttura, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR8215BLK Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Tipo di connessione di ingresso
100V, 120V, 208V, 230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.8metri
Cassetto per tastiera e LCD 15", montaggio in rack, nero
Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U
Include: (1) Cavo di alimentazione IEC - IEC 320, (1) Cavo di alimentazione IEC - NEMA 5-15P, Braccio di fissaggio cavi, Struttura, Manuale utente
  • Profondità di montaggio regolabile
    Le guide di montaggio verticali possono essere regolate per consentire l'installazione di apparati con profondità diverse.
  • Tastiera completa
    Una tastiera completa con 104 tasti e tastierino numerico incorporato permette di lavorare in tutta comodità.
  • Consumo ridotto
    I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
  • Occupa 1U di spazio rack
    Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.
  • Regolazioni OSD (On-Screen Display)
    I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.
  • Terminazioni PS/2
    La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
  • Morsetto VGA standard
    Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard

Console LCD rack NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Tastiera completa
Una tastiera completa con 104 tasti e tastierino numerico incorporato permette di lavorare in tutta comodità.
Occupa 1U di spazio rack
Occupa solo 1U di spazio rack contro lo spazio di 10-13 U occupato generalmente da un monitor CRT tradizionale

Costo totale di gestione

Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.
Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
Terminazioni PS/2
La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
Sensore degli squilibri di potenza
Risparmio di energia grazie alla riduzione automatica dell’alimentazione del dispositivo quando è chiuso.
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.
Morsetto VGA standard
Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard
Consumo ridotto
I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
Esigenze di raffreddamento ridotte
I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili

Flessibilità

Regolazioni OSD (On-Screen Display)
I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.
Braccio di fissaggio cavi
Prevenzione delle interferenze con i dispositivi circostanti grazie all’organizzazione di più cavi.
Aste scorrevoli
Installazione rapida e facile nei rack a foro quadrato, rotondo e filettato.
Linguette a rilascio rapido
Inserimento o rimozione facile del dispositivo.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V
Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
44mm, 4.4cm
Larghezza massima
451mm, 45.1cm
Profondità massima
660mm, 66.0cm
Peso senza imballaggio
14.55kg
Peso con imballaggio
17.27kg
Altezza imballaggio
152mm, 15.2cm
Larghezza imballaggio
610mm, 61.0cm
Profondità imballaggio
864mm, 86.4cm
Colore
Nero
Profondità massima di montaggio
787.0mm, 78.74cm
Profondità minima di montaggio
660.0mm, 66.04cm
Unità per pallet
14.0

Conformità

Certificazioni
"CE", CUL listed / CSA, EIA-310D, FCC Parte 15 classe B, GOST, UL listed / CSA
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

ts_Supported_Hardware

Luminosità
200.0
Colori del display
1.67E7
Tipo di tastiera
PS/2 104-key keyboard
Dimensioni del pannello
381.0Diagonale in pollici
Consumo LCD
25 Watt
Alimentazione LCD
AC 90 - 264 V 50/60 Hz Watt
Pixel Pitch
0.297
Tipo di trackball
PS/2 mouse
Angolo di osservazione
60/60/55/55 (L/R/U/D)

Opzioni

Servizi