Cartuccia batteria di ricambio APC n. 5, Giappone

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 5, Giappone Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 5, Giappone Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 5, Giappone Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 5, Giappone Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 5, Giappone Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 5, Giappone Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

  • Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile

Visualizza la panoramica sul prodotto

RBC5J Caratteristiche

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 5, Giappone
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.

Compatibilità

Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).

Distribuzione prodotti

Svizzera, Francia, Giappone

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Batteria autonoma
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Nota sulla batteria ermetica sostitutiva
Flame Retardant, Long Life
Quantità RBC™
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
94mm, 9.4cm
Larghezza massima
130mm, 13.0cm
Profondità massima
150mm, 15.0cm
Peso senza imballaggio
4.95kg
Peso con imballaggio
5.45kg
Altezza imballaggio
168mm, 16.8cm
Larghezza imballaggio
168mm, 16.8cm
Profondità imballaggio
203mm, 20.3cm
Unità per pallet
100.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
30 giorni

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi